• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Detecção precisa de objetos pequenos com os sensores laser fotoelétricos tipo garfo

  • O laser de precisão detecta pequenos objetos de forma confiável já a partir de Ø 30 μm
  • Colocação em funcionamento rápida sem ajuste do emissor e do receptor

O grande benefício graças ao IO-Link

  • Sinalização de sujeiras através de controle permanente da quantidade de luz
  • Modos do sensor (potência, velocidade, alta resolução) ajustável de acordo com a aplicação

Precisão máxima em micrômetros
Os novos dispositivos ifm são usados no monitoramento de peças de precisão, do setor médico e de outros pequenos componentes. Graças ao laser de precisão, o sensor fotoelétrico tipo garfo detecta objetos com um diâmetro de apenas 30 μm.

Configurações e diagnóstico com IO-Link
Graças ao IO-Link, também é possível realizar uma adaptação individual aos requisitos do processo e aos ambientes de trabalho. Assim, no modo de potência, graças à elevada intensidade luminosa, os objetos são detectados de forma confiável mesmo em condições adversas. No modo de velocidade é possível atingir frequências de comutação de até 10.000 Hz. Além disso, o sensor detecta sujeira na lente automaticamente. Assim é possível limpá-la à tempo e garantir a segurança do processo.