Primeiro sensor de pressão G 1/2 com homologação higiênica para tubulações pequenas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Conceito de vedação PEEK sem manutenção para adaptações G 1/2 típicas de mercado
- Célula de medição cerâmica comprovada robusta sem líquidos de transmissão de pressão
- Possui todas as homologações higiênicas padrões
O grande benefício graças ao IO-Link
- Medição de temperatura integrada economiza pontos de medição adicionais
- Transmissão digital de sinal sem perdas
Solucionador de problemas para instalações de produção higiênicas
O novo sensor de pressão PM15 possui uma vedação frontal inigualável. Isto permite pela primeira vez uma integração higiênica de células de medição cerâmica-capacitivas pequenas em pequenas tubulações como por exemplo em instalações de dosagem e de enchimento. Pode ser instalado sem adaptadores grandes e caros graças à rosca G 1/2. A adaptação sem espaço morto permite a utilização em fluidos pastosos e garante uma limpeza ideal nos processos CIP. Todos os sensores possuem um certificado de fábrica disponível gratuitamente para download.
Não requer manutenção e é robusto
Em relação ao processo, o sensor não requer manutenção porque não possui uma vedação elastomérica. A célula de medição cerâmica robusta e faceada frontalmente é resistente à impactos de pressão e de vácuo, assim como à efeitos de materiais abrasivos. O sensor é resistente à uma temperatura do fluido de até 150 °C (máx. 1h).