- Sistemas de identificação
- Code Reader Typ O2I
Leitor de códigos O2I
Tão simples como um sensor
Tudo em um único sistema
O leitor de códigos O2I agora também reconhece fontes e caracteres, além dos códigos 1D e 2D já conhecidos. Ele garante uma identificação segura mesmo em condições difíceis como por exemplo no caso de variação de luz externa ou em superfícies brilhantes.
Atualmente data de fabricação, o número do lote e a serialização dos produtos são temas importantes no ambiente de rastreamento e localização (track and trace), tarefas no ambiente da Indústria 4.0. Com o O2I mais desenvolvido, agora estas tarefas podem ser dominadas de maneira esplêndida. Somente leitura ou comparação de textos ou em combinação com códigos 1D e 2D.
- Você deseja ler a data de validade ou apenas verificar a qualidade da impressão?
- Você deseja comparar o conteúdo do código com o texto que está ao lado?
- Você só precisa de uma informação digital quando o texto correto estiver disponível?
Quais são as vantagens que o novo leitor de códigos oferece?
Códigos 1D e 2D, fontes e caracteres
O seguimento de posição por código, contornos ou objetos permite que um texto previamente definido em relação à posição seja lido sempre.
Reconhece facilmente códigos e textos sobre uma grande variedade de fundos. Aplicando imagens diferentes, podem ser usados até mesmo os contornos com contrastes fracos para a função de âncora.
A possibilidade de várias linhas por ROI ou também vários ROIs, oferece configurações mais flexíveis se houverem letras ou tamanhos de letras diferentes disponíveis.
Identificação e verificação de textos
(com nova versão de firmware: a partir de 30/05/2022)
Aplicação de destino / exemplo de aplicações
- Detecção e verificação de características de tipos
- Números de série de componentes
- Data de validade e/ou de produção
- Identificação do produto
A lógica integrada no software ifm Vision Assistant compara as informações recebidas de um controlador com o conteúdo do código lido e avalia independentemente como "em ordem” ou "não em ordem.” A etapa de produção é verificada através da comparação do número de série com uma especificação.
Com base no contorno do logotipo da empresa e seguimento da posição do texto correspondente, o dispositivo sempre lê a linha de texto correta, e isso independentemente da posição de rotação do produto.
Use nossa atualização gratuita de firmware e atualize o seu dispositivo com as novas funções.
Pronto para o uso em poucos segundos
Um destaque: O sensor ajusta automaticamente a focalização, a intensidade de iluminação e o tipo de código com somente um aperto de botão.
Deste modo, aplicações com um código de barras ou código 2 D por imagem podem ser configuradas facilmente através do botão de programação. Isto economiza tempo e dinheiro.
As pré-configurações do dispositivo podem ser alteradas com um aplicativo simples de smartphone.
Configuração através de um botão e pelo aplicativo do smartphone
Com o aplicativo de programação "O2I teach", é gerado um código de matriz de dados no display do smartphone. Simplesmente posicione este código na frente do campo de visão do leitor de código e a configuração será incorporada automaticamente.
Disponíveis para iOS, Android e Windows.
Para iniciar as operações e avaliação: O Vision Assistant ifm
Para tarefas de identificação complexas o leitor de código pode ser configurado de forma simples pelo premiado Vision Assistant. Uma imagem ao vivo e uma visualização ampla de todas as configurações oferecem ao usuário uma visão geral ideal constante.
Vários códigos, uma imagem
A função de busca automática de códigos do Vision-Assistant detecta automaticamente diferentes códigos em uma imagem. O usuário pode então simplesmente atribuí-los no Vision Assistant.
Inigualável: o controle sequencial
Visualização de todas as configurações de ajuste de imagem e código no Vision Assistant.
Isso nos proporciona rapidamente uma visão geral abrangente de toda a aplicação. Além disso, as funções de lógica e de interface permitem programar as saídas dos sensores de forma simples.
Contraste ideal através do filtro de polarização
Em superfícies brilhantes, como metal por exemplo, a iluminação adicional integrada com filtro de polarização, garante contraste suficiente para que os códigos possam ser lidos de maneira confiável.
Um código, plano de fundo mudando
É possível captar em questão de segundos, várias imagens com diferentes tempos de exposição para detectar códigos com características de superfície variáveis, cores ou luz ambiente diferentes.
Garantia de qualidade
Máquinas de envase
- Indústria alimentícia
- Indústria de bebidas
- Indústria farmacêutica
- entre outras
Vantagens
- O produto correto no recipiente correto
- Vários produtos em uma única linha de produção para a economia de tempo com reequipagem
- Menos reclamação devido à envases incorretos
Monitoramento de produção
Linhas de produção
- Fabricação de automóveis
- Fabricação de máquinas
- Processamento de materiais
- entre outros
Vantagens
- verificação das peças de produção corretas no processo
- Atribuição das etapas de produção corretas,
por exemplo: soldagem, pintura, montagem - Identificação de equipamento,
por exemplo, na troca de ferramentas
Classificação
Correias transportadoras
- Logística
- Automação industrial
- Marcação de peças de suporte
- entre outros
Vantagens
- Rastreamento de produto e gestão de pacotes,
por exemplo, no planejamento baseado em dados - Economia de tempo graças à classificação automatizada
- Menor taxa de erros, pois não há erros de operação causados por falha humana
Aumentar a qualidade do produto e do processo
Saber quando, o que e onde ocorre
Disponibilizar material suficiente na etapa de processo correta
Atribuir componentes para o produto final de forma correta
Controlar o tempo das sequências de processos com base em dados
A área de aplicação do O2I5 como um sensor de visão inteligente abrange desde os leitores de códigos 1D/2D até o reconhecimento e verificação de texto no rastreamento, identificação e monitoramento de produtos.
Com seu 1,2 MP, o sensor detecta códigos 1D e 2D independentemente da posição de rotação do código em relação ao sensor, e textos independentemente de suas posições na imagem. Várias iluminações integradas criam um ambiente luminoso homogêneo, opcionalmente usando os filtros de polarização integrados para reduzir os reflexos ou espelhamentos. E para aplicações especiais, podem ser criadas até 5 imagens, cada qual com configurações completamente diferentes. Adicionalmente, o software ifm Vision Assistant oferece inúmeras possibilidades, além de um processo moderno, claramente estruturado e opções de configuração inovadoras e flexíveis. O diagnóstico integrado (manutenção em tempo real), funções com monitoramento da área de busca (“monitoramento ROI"), monitoramento de desajuste do sensor de visão e de parâmetros de imagem garantem um processo confiável na aplicação. E graças ao cartão de memória ifm, até mesmo uma substituição de dispositivo pode ser feita em poucos minutos sem ser preciso usar nenhum software.