You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. PMD Profiler

PMD Profiler

Inspetor de qualidade com contorno
A qualidade final de um produto é definida pela equivalência máxima possível de exigências e a implementação em cada processo de fabricação. Parece complicado? Agora isso vai mudar, prometido! Pois o PMD Profiler é a resposta para todos os desafios difíceis em sua linha de controle de qualidade! Operacional em poucas etapas, o sensor fotoelétrico registra o contorno de um objeto através do escaneamento laser de linha e assim detecta se os componentes, os processos de montagem, as fresagens e as perfurações diferem da condição desejada; e isso já a partir de uma diferença de 0,5 milímetros. Em outras palavras: no futuro, os seus produtos surgirão passo a passo com a melhor qualidade. Muito simples, muito seguro!

Colocação em funcionamento em poucas etapas

Colocação em funcionamento em poucas etapas Independente da distância Imunidade contra a luz externa Análise de erro simplificada via IO Link
Instalação rápida com conexão M12 padrão e sem software Grande tolerância no posicionamento do objeto Nenhuma necessidade de blindagem ou de iluminação externa Visualização ideal de contorno com software para análise de peças ruins

Classificação e orientação

Aplicações de verificação de erros

  • Diferenciação de peças praticamente indistinguíveis visualmente
  • Detectar e separar as peças ruins de forma segura
  • Verificar a posição correta dos objetos durante o processo

Vantagens

  • Detectar e eliminar as fontes de erro a tempo
  • Minimizar a longo prazo a taxa de rejeição
  • Evitar danos consequentes causados por peças ruins instaladas

Montagem completa e correta

Técnica de montagem

  • Controlar se as peças foram instaladas de maneira completa e correta
  • Montagem correta de, por exemplo, anéis de vedação ou da profundidade do rosqueamento de parafusos

Vantagens

  • Detectar componentes incompletos e eventualmente reequipar
  • Reajustar ou separar as peças que foram montadas de forma incorreta
  • Prevenir vazamento ou instabilidades

Controle de fendas

Verificar se os fechos estão encaixados completamente

  • Verificar se os fechos tampas estão encaixados
  • Focalizar a comparação de contorno em relação às partes relevantes do perfil

Vantagens

  • Detectar e eventualmente reajustar os componentes montados de forma incompleta

Controle de processamento

Verificar as etapas de processamento

  • Com base no contorno, diferenciar as peças processadas e não processadas

Vantagens

  • A estrutura da superfície possibilita conclusões sobre possíveis falhas na instalação (ex. peças não processadas devido à um erro de máquina)

Aumentar a qualidade do produto e a eficiência de fabricação com o PMD Profiler

Minimizar a complexidade e os custos de instalação
Solução plug & play para uma colocação em funcionamento em poucas etapas
Melhorar a qualidade do produto
Garantir a montagem correta e completa e o processamento
Maior eficiência de fabricação
O controle de qualidade em linha evita complicações na linha de produção
Redução permanente da taxa de rejeição
Detectar e eliminar fontes de erro a tempo