O PMD Profiler
As vantagens mais importantes em resumo:
- Garantia de uma montagem em linha duradoura, correta e completa
- Operação simples: instalação rápida e colocação em funcionamento sem software
- Grande tolerância no posicionamento de objetos alvos através da medição independente da distância
- Resistente à luz externa: não há necessidade de blindagem ou de iluminação externa
O grande benefício graças ao IO-Link
- Avaliação de informações detalhadas através do IO-Link para uma maior eficiência de fabricação
- Determinação de valores de produção (ex.: taxa de rejeição) para o aumento da eficiência da instalação
Maior qualidade e disponibilidade da instalação evitando e eliminando erros de forma permanente
O PMD Profiler é predestinado para aplicações de verificação de erros. Ele é perfeitamente adequado para o monitoramento da montagem, alinhamento e seleção como também da fabricação de objetos. Além disso ele é usado na inspeção precisa de objetos para por exemplo, verificar o correto rosqueamento de parafusos ou o encaixe de fechos. Pela projeção de uma linha laser reta, o PMD Profiler determina o perfil de elevação do objeto a ser detectado.
Assim que o perfil de elevação de um objeto de referência foi configurado (componente bom), os objetos podem ser comparados com o contorno configurado. Deste modo é possível identificar componentes diferentes dos componentes bons. O controle de qualidade em tempo real faz diminuir os custos com paradas imprevistas ou rejeitos e aumenta a disponibilidade da instalação. As fontes de erros são localizadas e eliminadas mais rapidamente.
A alternativa para sistemas de câmeras sensíveis à luz e sensores 1D difíceis de ajustar
O PMD Profiler alcança uma dimensão completamente nova do controle de erros. Com o PMD Profiler robusto contra a luz externa, blindagens caras e iluminação externa não são mais necessárias quando se trata de aplicações onde os sistema de câmeras reagem de forma sensível à luz externa. Além disso, ao contrário dos sistemas 1D, o PMD Profiler opera sem depender da distância e detecta objetos de forma confiável mesmo no caso de distâncias variáveis. Informações adicionais como taxa de rejeição ou um valor de correspondência entre o objeto de referência e o objeto alvo também podem ser determinados com o PMD Profiler e gravados em um dispositivo externo de forma muito simples. Estas informações podem ser usadas para a otimização dos processos.
![]() |
Controle manual Alta taxa de erros Caro |
![]() |
Controle de ponto único: sensores de distância 1D Dependente de distância (o alvo tem que ser posicionado de forma muito precisa) Alinhamento difícil no caso de alvos pequenos Nenhuma detecção de objeto |
![]() |
Sensores e câmeras de escaneamento de linhas PMD Profiler |
![]() |
Controle de sistemas de visão, sensores de visão / câmeras inteligentes / câmeras Sensível à luz ambiente Revestimento caro e de iluminação externa indispensáveis Necessidade de uma equipe de serviço treinada (software!) |
Rápida colocação em funcionamento sem software garante uma utilização muito fácil.
A conexão ao PMD Profiler é feita de forma muito simples através de um conector M12 padrão. Dispositivos externos com unidades de iluminação não são necessários. Os objetos de referência são programados apertando um botão diretamente na superfície do dispositivo, totalmente sem software. Uma linha de ajuda projetada simplifica a determinação da região de interesse (ROI) pela qual o usuário pode praticamente aproximar por zoom a área do objeto e aumentar a precisão do valor de correspondência. O dito "ROI móvel" é apropriado para objetos que não estão sempre na mesma posição. Os componentes bons são sinalizadas por uma luz LED de comutação amarela. Mais informações como por exemplo um diagrama X/Y do perfil de elevação, podem ser visualizados através do software simples de operar, o "Vision Assistant". Ao contrário de no caso de sensores 1D e graças ao PMD Profiler, o usuário não sabe somente que um componente está presente, mas também de qual componente ser trata exatamente.
Sistema de câmera | Sensor laser PMD | PMD Profiler | ||
---|---|---|---|---|
Classificação por cores | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classificação pela altura | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luz ambiente difícil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Instalação complexa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objetos brilhantes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alinhamento variável do objeto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objeto guiado | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Objeto não guiado | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicação dinâmica | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detecção de contorno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Precisão | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |