• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Flexibilidade máxima: Módulos IO-Link de portas múltiplas

  • Diferentes funções de entrada / de saída digitais e analógicas para a comunicação IO-Link em um único módulo
  • 8 portas I/O parametrizáveis independentemente umas das outras
  • Separação galvânica de tensão auxiliar e IO-Link
  • Filtro de entrada digital, saídas potentes (2 A cada)
  • Parametrização e diagnóstico via IO-Link

Opções de combinação variadas em somente um módulo
Por meio destes módulos IO-Link, é possível conectar sensores digitais e analógicos comuns e atuadores digitais ao IO-Link. Para isso, os módulos possuem 8 portas flexíveis que podem ser configuradas de forma independente umas das outras: como entradas e saídas digitais, como entrada analógica (4...20 mA ou 0...10 V). Esta combinação livre entre portas analógicas e digitais em somente um módulo é única até agora e faz economizar custos. Pois para isso, é necessário apenas uma porta IO-Link no controlador.

Saídas potentes para atuadores
As saídas de comutação de alto desempenho nas versões PerformanceLine podem comutar tensões de até 2 A (16 A por módulo). Assim a separação galvânica entre a tensão de alimentação e a comunicação IO-Link oferece proteção máxima.

Vantagens e utilidade para os clientes

Configuração de porta cíclica ou acíclica
Uma particularidade dos módulos de portas múltiplas ifm é o modo flexível de configurar as portas. O usuário pode definir via IO-Link uma versão cíclica ou acíclica através da seleção do ID correspondente do dispositivo. Com isso a função das conexões (AI, DI, DO) são configuradas de forma cíclica ou acíclica.

Alimentação de tensão externa com codificação L (PerformanceLine):

  • Corrente de saída 16A por módulo, 2A comutável por conexão
  • Versão de refrigeração com invólucro de material especial resistente à óleos e lubrificantes de refrigeração
  • Cabo de alimentação com codificação L necessário
  • A separação galvânica entre a tensão de alimentação e a interface IO-Link garante a comunicação confiável dos dados (em conformidade com o IO-Link)
  • Desligar atuadores separadamente dos sensores

Alimentação de tensão externa com codificação A (StandardLine):

  • Corrente de saída limitada a 1,8 A para cada 4 conexões
  • Disponível como versão para aplicações industriais ou em versão especial para o setor da indústria alimentícia
  • A alimentação de tensão pode ser usada através de cabo padrão
  • A separação galvânica entre a tensão de alimentação e a interface IO-Link garante a comunicação confiável dos dados. (em conformidade com o IO-Link)
  • Desligar atuadores separadamente dos sensores

Alimentação pelo mestre porta A

  • Corrente de saída 1 A (total) comutável para 8 conexões
  • Alimentação de tensão da alimentação do sensor do mestre, sem alimentação externa adicional por atuador
  • Disponível como versão para aplicações industriais ou em versão especial para o setor da indústria alimentícia
  • Sem necessidade de cabo de alimentação adicional.

Módulos IO-Link

Acessórios