Retroajuste digital efetivo com o novo divisor de dados IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e43406-2240x1260-01.jpg?v=1348191351)
- Plug & Play permite instalar posteriormente sem modificar a instalação
- Rápida disponibilização de dados de sensores em sistemas IoT/nuvem superiores
- Apoio perfeito para o pessoal de serviço e manutenção
O grande benefício graças ao IO-Link
- Separação fácil de dados IO-Link relevantes para um diagnóstico ou monitoramento do processo eficiente
Estado atual em campo
Em instalações mais antigas os sinais de saída analógicos ou digitais dos sensores são geralmente enviados diretamente para placas de entrada padrões dos controladores onde são processados. Além disso, os sensores atuais estão geralmente equipados com IO-Link. Eles também transmitem dados adicionais que seriam perdidos no modo de uso convencional.
Usar hoje as vantagens do futuro
Com o divisor de dados IO-Link agora é possível monitorar independentemente da instalação em um sistema convencional que até então funcionava em modo SIO. Os sinais de saída relevantes para o controlador continuam sendo transmitidos nas entradas do controlador em modo SIO. Além do mais os valores do processo e outros dados do sensor são captados via IO-Link e transmitidos para um sistema superior (Smart Observer, nuvem). É possível parametrizar o sensor, por exemplo, com o software LR DEVICE e um mestre IO-Link adequado.