You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Cabos CAN M12 ecolink para máquinas móveis

  • Grande seção transversal do cabo para baixa queda de tensão
  • Proteção antivibratória permanente graças ao contorno tipo dente de serra
  • Vedação ideal mesmo na instalação sem ferramentas
  • Um curso fixo mecânico protege o anel O-ring contra destruição.

Máxima confiabilidade no uso móvel
A grande seção transversal do cabo de 2 x 0,75 mm² (alimentação de tensão) e 2 x 0,5 mm² (CAN) permite a transmissão de altas correntes com baixa queda de tensão, bem como a transmissão de dados sem interferência. O curso fixo integrado evita que o anel O-ring seja destruído por um aperto excessivo da porca. A montagem e a desmontagem são feitas manualmente sem ferramentas. A proteção de ação assimétrica contra vibrações mantém a porca de aperto fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura. Materiais de alta qualidade e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade. Isto torna estes cabos CAN ideais para o uso robusto interno e externo em veículos e máquinas móveis.

Produtos