Cabo de alimentação M12 com codificação L
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-e12641_e12651_e12654_e12668-2240x1260-01.jpg?v=1348204578)
- Seção transversal de cabo de 2,5 mm2 para correntes de até 16 A
- Cabo M12 conforme EN 61076 com codificação L
- Ideal para conectar com o mestre IO-Link
- Material do cabo sem halogênio
- Para aplicações industriais gerais como por exemplo automação industrial ou máquinas-ferramentas
Transmissão de correntes altas com baixa queda de tensão
O controle de cargas com módulos mestres IO-Link requer mais energia que o controle de sensores simples. O conector M12 com codificação L que vem se consolidando cada vez mais no mercado é ideal para a alimentação energética destes tipos de módulos. ifm oferece cabos de conexão e jumpers perfeitamente adaptados para isso. Com uma seção transversal do cabo de 2,5 mm2 é possível transmitir correntes de até 16 A de forma eficiente, enquanto que uma baixa queda de tensão tem um efeito positivo sobre o raio de ação.
Para automação industrial e máquinas-ferramentas
Graças aos materiais do invólucro e aos materiais do cabo sem halogênio, estes cabos são perfeitamente adequados para todas as aplicações convencionais na automação industrial ou para equipar máquinas-ferramentas.