Conectar IO-Link ao PC via USB
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2020/ifm-topproducts-headimage-io-link-zz1060-2240x1260-01.jpg?v=1389727061)
- Conecta sensores IO-Link ao PC via USB
- Para uma parametrização rápida e uma leitura fácil dos sensores IO-Link
- A fonte de alimentação não é absolutamente necessária
- Conexões M12 robustas adequadas para a indústria
- Cabo do sensor e cabo USB
IO-Link para o PC
A interface AL1060 é um mestre IO-Link de 1 porta que atua como gateway para estabelecer a conexão entre a comunicação IO-Link de um lado e o PC (via interface USB) do outro. Isto permite ao usuário parametrizar confortavelmente os sensores com capacidade IO-Link com um software apropriado no computador antes de montá-los na instalação. Desta forma o tempo do início da operação e os erros de ajustes diminuem consideravelmente. Como a interface não requer uma fonte de alimentação separada para a grande maioria dos sensores, é relativamente fácil conectar os sensores instalados na instalação ao notebook para, por exemplo, ler os valores do processo ou ajustar os parâmetros dos sensores no local.
Vantagens e utilidade para os clientes
Não é necessária nenhuma fonte de alimentação
A interface AL1060 possui um conversor de tensão integrado de alto desempenho que gera uma tensão de 24 V no sensor a partir da tensão USB de 5 V na porta IO-Link. Dependendo do computador, esta saída pode ser carregada com até 160 mA. Isto é suficiente para operar a maioria dos sensores. Se forem necessárias correntes mais altas na saída do sensor, pode-se conectar uma fonte de alimentação separada como fonte de tensão.
Conectores robustos apropriados para o uso em campo
As três conexões no dispositivo, IO-Link, USB e tensão de alimentação opcional, são projetadas como conectores M12 robustos e apropriados para o uso em campo. Com isso a interface pode ser usada de forma confiável, mesmo em ambientes adversos.
LEDs de estado
O dispositivo possui diferentes LEDs de estado que fornecem ao usuário uma visão geral e, se necessário, ajudam a localizar os erros. Se, por exemplo, a alimentação de energia USB para um sensor não for suficiente, isto é indicado através de LED.
Material incluído
Além do mestre IO-Link AL1060, também estão incluídos todos os cabos de conexão necessários para a operação (M12 com codificação B para USB, M12 com codificação A para sensor).
A ampla gama da fonte de alimentação com diferentes placas de adaptação para o uso mundial pode ser adquirida opcionalmente.