Monitoramento descentralizado e inteligente de máquinas rotativas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- Mini display com função de monitoramento de velocidade para montagem direta no sensor
- Indicação de velocidade no local com mudança de cor (vermelho / verde)
- Dois valores limites ajustáveis, cada um com saída de comutação própria
O grande benefício graças ao IO-Link
- Parametrização fora da zona de perigo possível graças ao IO-Link
- Transmissão da velocidade atual para o controlador via IO-Link
Transforma qualquer sensor em um monitor de velocidade
Seja sensor indutivo, capacitivo ou óptico: com este pequeno dispositivo, qualquer sensor gerador de pulsos se torna um monitor de velocidade. Para isso, o mini display com função de monitoramento de velocidade é rosqueado diretamente no sensor ou montado em campo através de uma conexão M12. Dois valores limites ajustáveis com saída de comutação própria, assim como a mudança de cor vermelho-verde do display sinalizam quando a faixa de velocidade definida for ultrapassada ou não alcançada O dispositivo é ajustado confortavelmente via IO-Link ou de maneira tradicional através de botões no próprio dispositivo. O valor de rotação também pode ser transmitido para o controlador através do protocolo de comunicação digital. Com isso, o monitor de velocidade é uma solução de baixo custo e ao mesmo tempo flexível para o monitoramento descentralizado de, por exemplo, correias transportadoras, roscas transportadoras, ventiladores, centrífugas ou separadores.
Aplicações
Os sensores de velocidade oferecem várias opções de aplicação especialmente na área da tecnologia de transporte, por exemplo para o monitoramento de correias transportadoras ou de elevadores de caçambas. Aqui eles servem tipicamente para monitorar quando o valor nominal não for alcançado, em caso de bloqueio ou parada
Vantagens
O mini display contém o monitoramento de rotação completo. Os pontos de comutação e outros parâmetros podem ser ajustados diretamente no display. Informações sobre a rotação atual ou o ponto de comutação e a parametrização de parâmetros importantes, tais como o tempo de retardo de arranque, também podem ser obtidas remotamente via IO-Link.
Modo de funcionamento
O sensor é amortecido pela passagem de cames ou outros alvos de comutação metálicos e transmite os pulsos para o display. A avaliação determina a partir do intervalo de tempo dos amortecimentos, a duração do período ou a frequência (valor real da velocidade de rotação) e compara esse valor com o ponto de comutação configurado (valor nominal). A saída está comutada durante o retardo de partida e quando a velocidade de rotação for maior que o valor de comutação configurado. O mini display sinaliza quando o valor nominal é ultrapassado ou não alcançado, assim como a desativação da saída.