Sensor de condutividade para uniões roscadas de clamp e de tubulações
- Ponta sólida para aplicação à prova de rupturas
- Reduz as imprecisões dos processos CIP baseados no tempo
- Aumento da eficiência do sistema através de adaptações flexíveis ao processo
O grande benefício graças ao IO-Link
- Adaptações fáceis às novas formulações e fluidos
- Transmissão digital e sem perdas dos valores de medição
Aplicações
Os sensores podem ser aplicados em processo de limpeza (CIP) na indústria alimentícia. São usados para detectar a concentração da solução de limpeza, para monitorar resíduos na água de enxágue e autorizar a liberação do produto.
Potencial
Uma medição precisa, rápida e confiável durante o processo ajuda a melhorar a disponibilidade da instalação e a otimizar os ciclos de limpeza. Economia considerável de custo devido ao uso de menos produtos de limpeza, ao baixo consumo de energia no enxágue e à redução do consumo de água. Além disso a disponibilidade da instalação aumenta.
Estabilidade
A ponta de material sólido é projetada para manter a resistência à ruptura mesmo com o aumento de cargas.
Vantagens do LDL em resumo:
Duração extremamente reduzida da entrada em operação
- Não precisa de nenhuma unidade de avaliação adicional
- Cabeamento simples com o uso de conector M12
Robusto, design compacto
- Sem entrada de umidade graças ao invólucro de aço inox totalmente soldado
- A ponta feita de material sólido evita a ruptura sob alta carga
Oferta atrativa
- Grande disponibilidade e entrega rápida
- O conceito de adaptador flexível reduz / facilita o estoque