Simplesmente seguro: sensores de segurança para máquinas móveis
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/27b531fc3be1a943af28960427102e1f/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-GF_GG_GI-2240x1260-01.jpg)
- Requerimento da função de segurança quando o sensor é amortecido
- Baixo esforço, pois os alvos só são necessários nas posições finais
- Amplo autodiagnóstico para operação contínua livre de manutenção
- Projetado para o uso em ambientes adversos
O alvo ativa a condição segura
Os sensores de segurança mudam para a condição segura assim que o alvo for detectado a uma distância segura. Comparando com os sensores de segurança existentes até agora, esta função de segurança invertida facilita por exemplo, a proteção de sistemas de guindastes ou robôs industriais, pois os alvos só precisam ser fixados nas posições finais Os custos com material e instalação se reduzem consideravelmente.
Perfeitamente preparados para o uso móvel
Além disso, o formato robusto do sensor o torna ideal para o uso em máquinas móveis. Nas máquinas móveis o sensor monitora, por exemplo, a extensão completa dos suportes ou a forma correta de segurar os latões de lixo. Vibrações fortes, temperaturas extremas e processos de limpeza não prejudicam de forma alguma o funcionamento do sensor de segurança.
Operação confiável sem interrupções
O sensor possui funções de diagnóstico internas consolidadas Detectam de forma confiável, entre outros, defeitos de componentes, curtos-circuitos ou circuitos cruzados e desligam as saídas em caso de falha. Se for usado de maneira adequada, o sensor não requer mais manutenção.