Barreira de luz de segurança com unidade muting
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-safety-technology-oy512s-2240x1260-01.jpg?v=1208290495)
Conexão fácil e rápida colocação em funcionamento: versões muting paralelas ou cruzadas para detectar diferentes tamanhos de objetos
- Fácil conexão dos sensores muting diretamente nas barreiras de luz de segurança
- Braços muting com sensores pré-instalados para uma rápida colocação em funcionamento
- Versões muting paralelas ou cruzadas para detectar diferentes tamanhos de objetos
- Lâmpada indicadora de estado integrada
- Configuração confortável por cabeamento de hardware
Barreiras de luz de segurança com função muting integrada
As barreiras fotoelétricas de nova geração possibilitam colocar o muting em funcionamento sem uma caixa conectora externa ou relês de muting, pois estes já estão integrados na unidade receptora. As versões muting compatíveis podem ser adquiridas como muting cruzado ou paralelo. As duas versões permitem conduzir o material de transporte pela área de segurança de forma segura, desde a entrada até a saída. Uma lâmpada de estado no receptor indica o estado de operação. Os braços muting podem ser instalados de forma fácil e direta na barreira fotoelétrica e estão disponíveis em duas versões: como braços muting com sensores de feixes múltiplos, semelhante a uma mini-barreira fotoelétrica, ou como kit de instalação pré-instalado com sensores de feixe único. Não são mais necessários instalações e ajustes complicados. Resumindo: um kit completo de instalação fácil e rápida para maior segurança, configurado para a sua aplicação.