You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States

Sem concessões: sistema de avaliação UHF robusto para ambientes adversos

  • Antena, unidade de avaliação e comutador em um único dispositivo, torna a instalação mais rápida
  • Lê até 16 TAGs a uma distância de até 3 metros
  • É possível instalar em ambiente metálico ou úmido
  • A interface de barramento de campo e as entradas e saídas digitais, minimizam a complexidade de cabeamento em campo

Tão compacto, tão flexível

Os novos sistemas de avaliação RFID UHF destacam-se pelo seu modelo compacto e a máxima flexibilidade. Completo com antena, unidade de avaliação e comutador, o hardware oferece tudo o que é necessário para uma instalação rápida e fácil. Além disso, o princípio de operação otimizado do sistema permite a montagem direta em ambientes metálicos ou úmidos, sem qualquer perda de desempenho.

Transmissão de dados pela rede, controle direto de atuadores

No nível de desempenho mais alto, a antena detecta até 16 TAGs tanto a uma distância de até 3 metros, como quando se movem rapidamente. Os valores RSSI seletivos podem ser usados para melhorar ainda mais a leitura do TAG. Uma interface de barramento de campo adicional permite a conexão direta de mais um ponto de rede. A saída digital pode ser usada para controlar um atuador.

Vantagens da solução UHF RFID ifm:

Robusto e ampliável

A antena, a unidade de avaliação e a interface estão integradas em um invólucro compacto e robusto com grau de proteção IP 67. Deste modo, o sistema está perfeitamente apropriado para a aplicação em ambientes industriais adversos.

Antena potente

A antena interna circular polarizada possibilita a instalação em invólucros metálicos, sem que ocorra interferência de recepção.

Interface universal

Os sistemas de avaliação possuem um servidor web integrado. O usuário faz o login através de um endereço HTTP e obtém acesso total à configuração do dispositivo, e também aos dados de monitoramento e diagnóstico, quando integrado à nuvem.

Entradas digitais adicionais

As unidades de avaliação RFID UHF com suas interfaces para Profinet, EtherNet/IP e TCP/IP são ideais para a conexão direta à computadores, computadores industriais ou CLPs. Os sinais também podem ser transmitidos através de uma interface de barramento de campo adicional, minimizando assim a complexidade de cabeamento em campo.

Entradas digitais adicionais

O dispositivo possui duas saídas e entradas digitais adicionais. A função lógica disponível pode ser usada para o pré-processamento de dados no dispositivo, por exemplo, para controlar um sinalizador luminoso imediatamente e de acordo com a situação.

Áreas de aplicação

Os sistemas de avaliação mostram suas vantagens especialmente em aplicações de localização e rastreamento (track and trace). Graças ao longo alcance é possível, por exemplo, detectar e avaliar TAGs em veículos com acesso permitido, a uma distância de até 3 m, e depois controlar as barreiras ou portões diretamente através da entrada digital. Sem complexidade de programação ou atraso
Na intralogística, o sistema é utilizado para o rastreamento completo de produtos. É possível ler até 16 TAGs simultaneamente e os produtos podem ser claramente atribuídos a seus locais de armazenamento designados ou paletes. Isto garante que a quantidade correta do produto correto chegue a seu destino a tempo.

Produtos