O novo Dualis: presta atenção a cada detalhe em superfícies e contornos
- Verificação 2D combinável de superfícies e contornos para uma máxima garantia de qualidade.
- O software fácil de utilizar simplifica a configuração das tarefas de inspeção
- Os algoritmos potentes podem responder até mesmo aos requisitos mais exigentes
- Função confiável com variações de condições de luminosidade
- O monitoramento de desajuste garante um controle de qualidade confiável
Especialista em busca de imagens e resistente à luz externa
Clipes de retenção que faltam, furos de rosqueamento que não foram fresados, excesso de cola ou um componente com formato defeituoso: o novo Dualis detecta tudo isso com facilidade e também qualquer outra diferença entre a peça inspecionada e a condição de referência pré-definida. Áreas de superfície, contornos, omissões ou rotação de objetos podem ser visualizados e avaliados tanto individualmente como em combinação. Graças ao filtro de luz diurna integrado, o Dualis é extremamente resistente à luz externa. A versão com filtro de polarização integrado é ideal para aplicações com objetos altamente refletores. O novo Dualis é configurado com o software ifm Vision Assistante fácil de usar. Até mesmo tarefas complexas podem ser definidas rapidamente. As opções de manutenção em tempo real asseguram uma garantia de qualidade confiável. Deste modo, mudanças na nitidez da imagem que são verificadas continuamente e alterações no brilho da imagem indicam por exemplo, um desajuste não intencional. Neste caso, o sensor pode emitir uma advertência automaticamente.
Troca rápida graças ao cartão de memória
O Dualis está equipado com um cartão de memória ifm no qual os parâmetros são gravados. Se for preciso substituir o dispositivo, o cartão pode ser usado para transferir facilmente todas as configurações e parâmetros necessários para a operação ao novo Dualis. Isto reduz o trabalho consideravelmente.