ecolink M12 / RJ45: cabos Ethernet para aplicações industriais
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e400_0111.jpg?v=554664779)
- Sem halogênio e sem silicone
- Vedação ideal mesmo se instalado sem ferramentas
- Proteção antivibratória permanente com contorno tipo dente de serra
- Grau de proteção IP 65, IP 67
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e
ecolink M12 para aplicações exigentes
A maioria das aplicações exigem soluções especiais. Somente materiais de alta qualidade, processos de fabricação confiáveis e uma montagem correta levam ao sucesso a longo prazo.
A proteção assimétrica eficaz contra vibrações mantém a rosca M12 fixa na sua posição, assegurando assim uma vedação ideal e duradoura.
A montagem e a desmontagem podem ser feitas manualmente sem uso de ferramentas.
Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo padrão de qualidade.