You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sistemas para máquinas móveis
  3. Gateway ISOBUS para máquinas agrícolas

Gateway ISOBUS para máquinas agrícolas

  • Comunicação segura entre o implemento e o trator
  • Conjunto de objetos ISOBUS pré-instalado para a visualização no "Terminal Universal”
  • Fácil configuração via CODESYS por meio de bibliotecas ISOBUS
  • Implementação rápida e fácil sem custos adicionais de licença
  • Certificação AEF

ISOBUS pode ser tão fácil assim

O gateway ISOBUS permite uma fácil integração das funções ISOBUS no programa de controle do implemento montado em uma máquina agrícola. Para tanto, a biblioteca de funções juntamente fornecida é carregada no programa de aplicação existente através do CODESYS V2.3 ou V3.5 onde configura a visualização de acordo com as exigências respectivas.

Processos otimizados

Com a ajuda do processamento de dados otimizado, são transmitidos apenas os valores que devem ser mostrados no display conectado. Com isso a carga sobre o barramento de dados se reduz consideravelmente. Com a redução significativa da complexidade de implementação, se reduzem também os custos de desenvolvimento. Não há taxas de licença adicionais para o uso do gateway ISOBUS.

Plug & Play com os terminais ISOBUS

O gateway ISOBUS permite utilizar facilmente o display já existente no trator através do ISOBUS. Para isso instale o gateway entre o controlador do implemento e a conexão com o trator. A visualização gravada no gateway é simplesmente adaptada à respectiva aplicação através das bibliotecas fornecidas no CODESYS. Para isso estão disponíveis os objetos usuais de visualização do ISOBUS.

Além disso, a função auxiliar de controle AUX (auxilliary control function) é suportada para adaptar individualmente o manuseio da máquina à aplicação. A prática conexão M12 permite conectar o gateway ISOBUS facilmente através da interface CAN a todos os controladores móveis da ifm, e isso mesmo em um momento posterior.

Apropriado para o uso em ambientes agressivos

O gateway ISOBUS pode ser usado tanto em redes de tensão embarcadas de 12 V quanto de 24-V.

O alto grau de proteção IP 67 e a superfície vedada, oferecem proteção suficiente até mesmo nas condições mais adversas. Mesmo temperaturas extremas, impactos contínuos e vibrações permanentes não afetam o funcionamento do gateway ISOBUS.

Acessórios