Adaptador para trilhos DIN para módulos de barramento de campo
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_zub_0209.png?v=-1817904256)
- Leva mestres IO-Link, switches Ethernet e módulos I/O para os trilhos DIN
- Kit de montagem completo para módulos de diferentes tamanhos
- Montagem simples, rápida e resistente a vibrações
- Versão robusta para o uso em ambientes adversos
- Para a instalação diretamente na máquina ou no painel elétrico
Flexível
Seja diretamente na máquina ou no painel elétrico, a partir de agora, os mestres e módulos IO-Link podem ser montados de forma rápida e segura sobre trilhos DIN. Com esses adaptadores, a substituição ou expansão dos módulos também pode ser feita muito rapidamente.
Compatível
O adaptador para trilhos DIN é oferecido em dois tamanhos diferentes. A versão pequena está projetada, por exemplo, para mestres IO-Link de 4 portas, e o adaptador grande suporta tanto mestres IO-Link de 4 portas quanto de 8 portas.
Além disso, estes adaptadores para trilhos DIN também podem ser usados para módulos IO-Link, switches Ethernet, módulos Ethernet I/O e distribuidores passivos.
O adaptador para trilhos DIN é adequado especialmente para os seguintes módulos:
Mestre IO-Link para o mundo da automação e da TI
Os módulos mestre IO-Link descentralizados funcionam como gateway entre sensores IO-Link inteligentes e o barramento de campo. As informações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas paralelamente ao mundo da TI. Com um conector IoT-Ethernet separado, a rede daTI pode ser construída totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores chegam ao mundo da TI através da interface TCP/IP JSON.
Módulos Ethernet I/O
Os módulos DI descentralizados funcionam como gateway entre os sensores binários e o barramento de campo. Assim os sinais de comutação binários localizados em campo podem ser transmitidos diretamente via barramento de campo.
Switches Ethernet
Os módulos descentralizados servem como nós de rede entre os integrantes em campo. São conectados diretamente através de cabos de conexão M12 robustos e confiáveis.
Módulos IO-Link I/O
Por meio destes módulos IO-Link, é possível conectar sensores digitais e analógicos comuns e atuadores digitais ao IO-Link. Para isso, oferecemos módulos com portas de configuração fixa ou que podem ser configuradas pelo próprio cliente. Esta combinação livre entre portas analógicas e digitais em somente um módulo é única até agora e faz economizar custos. Pois é necessário apenas uma porta IO-Link no mestre.