Módulo AS-i com botões luminosos e conector M12
- 2 pontos de comando e 2 saídas de LED
- Botão de pressão com pontos tácteis de pressão para proteger contra acionamento involuntário
- Invólucro robusto de aço-inox com alto grau de proteção
- Instalação fácil e flexível
- Alimentação do módulo através da AS-Interface
Robusto para a aplicação em campo
A ifm oferece dois novos módulos com botões luminosos baseados em um novo invólucro inovador. Os módulos contêm dois pontos de comando e dois controles de LED. Devido ao grau de proteção, os módulos podem ser aplicados em campo, perto do processo. Dessa forma são evitadas longas distâncias entre sensores / atuadores e o painel elétrico.
Desempenho em campo
A técnica de conexão M12 oferece segurança máxima de instalação e flexibilidade. Ambos os módulos são alimentados exclusivamente através da AS-i, dispensando uma fonte de tensão adicional de 24 V. A instalação dos módulos é feita através dos furos M4 existentes.
Operação
O endereçamento dos módulos AS-i é realizado através do conector M12 do lado frontal. Os módulos podem ser conectados à unidade de endereçamento através de um cabo de conexão padrão.
Diagnósticos
O LED Fault no módulo M12 permite ao usuário uma localização fácil da falha, como por exemplo a detecção de uma falha de comunicação.