Servidor OPC UA para a VSE: monitoramento de vibração 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- A interface padrão aberta permite a fácil transferência de dados para o nível de TI
- Fácil integração do monitoramento de vibração no monitoramento de instalações e processos digitais holísticos
- Configuração e operação simples sem necessidade de conhecimentos de programação
Fácil conexão ao nível de TI
Com o servidor OPC UA para a VSE, os dados da eletrônica de diagnóstico podem ser transferidos para o nível de TI muito facilmente e sem conhecimentos profundos de programação. Assim as informações da análise de vibração para um monitoramento de instalações baseado em software e otimização de processos, são disponibilizadas em sistemas de nível superior.
Um cliente separado é necessário para o processamento dos dados.
Requisitos do sistema
- Quad-core i5/i7
- 8 GB RAM no mín.
- Windows 10, 64 bits
- Servidor Windows 2019, 64 bits
- Servidor Windows 2016, 64 bits
- Net Core 3.1, tempo de execução (x64)
Sobre OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) é o padrão de comunicação independente do fabricante e da plataforma para uma comunicação de dados segura e confiável na Internet Industrial das Coisas (IIoT).