Monitoramento de condição para máquinas, fácil de implementar
- Monitoramento efetivo e permanente de condição para máquinas simples
- Integração perfeita em sistemas ethernet industriais
- Indicadores em tempo real para mensagem de alerta ou alarmes automáticos
O grande benefício graças ao IO-Link
- Detecção de dados brutos para uma análise avançada
- Sem necessidade de quadro de distribuição e cabeamento complicado graças ao IO-Link.
Manutenção em tempo real para máquinas
A proteção industrial de máquinas pode ser integrada diretamente em plataformas de comando existentes. O estado da máquina é monitorado de forma contínua em relação a erros como impactos, fadiga e atrito. Isto possibilita uma manutenção planejada e a tempo. Danos maiores ou até mesmo falhas são evitadas de forma efetiva. Ao contrário dos sistemas de monitoramento intermitentes, as máquinas estão protegidas de forma contínua e duradoura.
Conexão fácil via IO-Link
IO-Link simplifica a integração da tecnologia da indústria 4.0 diretamente nas plataformas de comando existentes. Redes secundárias caras, gateways e suporte de TI não são necessários. Os mestres IO-Link enviam valores de processo e sinais de estado tanto para o controlador como também para sistemas superiores. Os dados brutos dos sinais de vibração também podem ser transmitidos aos sistemas superiores para análise.
Valores de processo
O sensor de vibração VVB001 obtêm e analisa internamente diferentes valores de processo que são usados para detectar danos na máquina.
v-RMS (fadiga)
Valor efetivo da velocidade de vibração, detecta fadiga de peças.
a-RMS (atrito)
Valor efetivo de aceleração, detecta atrito mecânico.
a-Peak (impacto)
Valor máximo de aceleração, detecta impactos mecânicos.
Fator de crista
a-Peak/a-RMS, valor característico importante para a condição geral da máquina.
Temperatura
Detecta aumento de temperatura causados por atritos excessivos ou outros efeitos (ex. de origem elétrica).
Dados brutos
O sensor também fornece dados brutos da aceleração para uma análise detalhada em caso de falha. A pedidos, estes são gravados no sensor e emitidos como BLOB (Binary Large Object) pelo IO-Link. O intervalo de gravação é de 4 segundos. A transmissão para sistemas superiores ocorre após a gravação interna e dura vários minutos.