Medição precisa de nível por radar para reservatórios abertos e fechados
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Medição de nível com precisão milimétrica a uma altura de até 10 metros
- Princípio de medição sem contato: sem falhas de funcionamento causadas por aderências ou desgaste
- Medição diretamente ou através de paredes não metálicas
- Fácil instalação e operação sem manutenção
- Parametrização do sensor e monitoramento do nível à distância, via conexão de TI
Medição precisa em qualquer tanque e reservatório
O sensor de nível por radar LW2120 mede níveis de fluidos líquidos até 10 metros de altura com precisão e sem áreas cegas. A frequência de 80 GHz utilizada garante resultados de medição estáveis e precisos mesmo na presença de vapor ou condensado no tanque.
Com o prolongamento de antena, disponível como acessório, o sensor também pode ser usado fora de tanques metálicos fechados, como por exemplo os reservatórios abertos.
O sistema de medição por radar também permite a detecção através de paredes não metálicas, sendo que o sensor de nível pode ser montado acima de tanques plásticos, tais como containers IBC.