Sensor de nível LI para monitoramento de nível e de vazamento
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/tainless_tanks_pipeline_for_liquid_chemical_high.jpg?v=1726631786)
A alternativa confiável ao comutador flutuante
O sensor de nível LI é perfeitamente apropriado para identificar níveis e detectar vazamentos. Graças à tecnologia de medição capacitiva, o sensor não requer peças móveis. Deste modo, não há falhas funcionais devido a depósitos na mecânica. Com isso, se economiza custos e tempo de trabalho de manutenção.
Sensor de nível limite “plug and play” com comunicação digital
As configurações básicas de fábrica estão adaptadas, dependendo do tipo de sensor, para a aplicação em óleos ou água, de modo que nestes casos é possível instalar via “plug and play”. Além disso, o sensor pode ser parametrizado de acordo com a aplicação através do IO-Link. O sensor também detecta a temperatura do fluido e a transmite simultaneamente de maneira digital via IO-Link.
Homologação WHG (relevante na Alemanha)
As variantes da série LI21x são homologadas de acordo com a DIBt e possuem homologação de acordo com a lei alemã de proteção dos recursos hídricos (WHG). A lei serve para a proteção das águas superficiais, subterrâneas e costeiras. Especialmente quando se trata do armazenamento de substâncias perigosas para a água, tanto os tanques como os sensores instalados neles, devem ter homologação WHG (lei alemã sobre recursos hídricos).
A escolha certa por boas razões
Detecção de produto segura, diferenciação entre óleo e água
o LI oferece um controle de nível com monitoramento de temperatura integrado
Monitoramento do nível do fluido lubrificante de refrigeração, por exemplo, uso como proteção contra transbordamento
Objetivo
- Monitoramento de nível limite simples e confiável, por exemplo, uso contra proteção contra transbordamento
Vantagens
- Monitoramento de temperatura e de nível para maior transparência em sua aplicação
- Aplicável em uma ampla faixa de medição
- Sem peças mecânicas - necessidade de manutenção mínima
- Ajuste simples através dos botões indutivos integrados ou por meio de um software, como por exemplo o moneo
Monitoramento de nível limite de óleo hidráulico
Objetivo
- Monitoramento simples e confiável de nível limite de óleo hidráulico
Vantagens
- Monitoramento de temperatura e de nível para maior transparência em sua aplicação
- Monitoramento confiável graças à tecnologia de medição capacitiva
- Sem peças mecânicas - necessidade de manutenção mínima
- Indicação bem visível do estado de comutação
Substituição de comutadores flutuantes
Vantagens
- O LI não possui peças móveis
- sem aderências ou bloqueios
- menor custo de manutenção
- maior disponibilidade da instalação
- Também funciona na presença de sujeira e espuma
- Flexíveis posições de instalação
O LI está disponível em quatro comprimentos diferentes:
Sem WHG | Com WHG |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Vantagens com IO-Link
- Mais flexibilidade graças à comunicação digital
As configurações básicas de fábrica são adequadas para o uso em água no caso do Li513x e para o uso em óleo no caso do LI213x. Nesses casos, a instalação pode ser realizada via “plug and play”. Além disso, o sensor pode ser parametrizado de acordo com a aplicação através do IO-Link - Um sensor - dois parâmetros de medição
Além do nível, o sensor também detecta a temperatura do fluido e a transmite digitalmente via IO-Link - Processos transparentes
As alterações no fluido são detectadas com precisão, permitindo tomar medidas de manutenção com antecedência - Ajuste flexível
Livre configuração das saídas de comutação