Módulo de controle para perfis de LED RGBW
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-519023160_light_stripes.jpg?v=-1431054633)
Criando qualquer nuance de cor
Esse módulo de controle para perfis de LED RGBW da ifm abre possibilidades ilimitadas para o design de iluminação. Permite que cada tonalidade de cor seja definida com precisão, o que cria um efeito excepcional, especialmente ao iluminar logotipos de empresas.
A luminosidade dos perfis de LED pode ser ajustada conforme necessário para que os LEDs não pareçam ofuscantes quando forem usados como um indicador de condição local.
Controle via IO-Link ou sinal de comutação
Graças à integração do IO-Link, agora é possível definir três estados de exibição diferentes compostos por cor, luminosidade e padrão de intermitência, que podem ser ativados por meio do IO-Link ou das entradas digitais no módulo de controle.
Além disso, o uso do IO-Link oferece a opção de definir os valores de cada saída individualmente. Isso permite, por exemplo, uma transição suave entre valores de iluminação e cores.