- Novos produtos
- Indicação / operação / iluminação
- Fita de LED flexível em cores RGB e branca
Fita de LED flexível em cores RGB e branca

Iluminação e sinalização em um único produto
As fitas de LED não cumprem apenas a função de iluminação, por exemplo, durante o trabalho de montagem, mas também permitem a sinalização versátil da condição da máquina por meio de luzes de cores diferentes.
Graças às suas opções flexíveis de aplicação e aos diferentes comprimentos, as fitas de LED são extremamente versáteis. Com o uso ideal de perfis de alumínio, as fitas de LED podem ser fixadas de forma rápida e segura, iluminando até mesmo os locais de difícil acesso sem criar sombras.
O design robusto com grau de proteção IP68 permite o uso em diferentes ambientes exigentes.
Várias opções de cores
As luzes LED potentes das fitas de LED estão disponíveis nas cores RGB e branca. O controle ocorre através de quatro entradas digitais, que permitem a criação das cores vermelho, amarelo, verde, azul, ciano, lilás e branco puro. Por meio do controle MLP, é possível exibir até mesmo nuance de cores.