- Novos produtos
- Sensores
- Encoders de segurança para máquinas móveis
Encoders de segurança para máquinas móveis

Segurança para máquinas móveis
Seja em veículos municipais, em veículos autônomos (AGV) na logística interna ou em AMR usados para o trabalho pesado em minas ou portos: Sempre onde há movimentação ou condução automática de veículos ou estruturas, deve-se garantir permanentemente a segurança dos arredores e do próprio veículo. O encoder de segurança ifm permite registrar os valores de posição, ângulo e velocidade de elementos móveis, como eixos, escadas giratórias, braços de guindaste ou caçambas basculantes. Estas informações podem ser utilizadas para se obter ângulos de direção, giro ou inclinação ou a posição de altura atual dos elementos de elevação. Graças à função de "predefinição durante o movimento", também é possível sincronizar continuamente a posição por meio de RFID, por exemplo.
Rápida integração, também em série
A redundância de sensores necessária para garantir uma operação segura já está integrada no encoder de segurança. Isso, juntamente com o automonitoramento contínuo do funcionamento seguro, foi testado e certificado pelo TÜV Rheinland. Além disso, o sensor está integrado à biblioteca SISTEMA. Isso reduz imensamente o tempo necessário para implementar e autorizar posteriormente a automação relacionada à segurança. O encoder de segurança tem também uma entrada CAN e uma saída CAN. Assim é possível conectar em série vários encoders ou outros sensores compatíveis, o que torna a instalação de sensores de segurança eficiente e simples.
Comunicação perfeita com o controlador
A combinação com o controlador ifm reduz significativamente a complexidade de programação no CODESYS, pois a conexão perfeita do encoder ao controlador e a comunicação segura entre os dois produtos são garantidas por padrão.