Sensor de nível por radar higiênico com IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/bs_tp2009-gruppe_comp_01.jpg?v=723282961)
Monitoramento de grandes tanques sem interferência
Com o sensor de nível LW2720 é possível monitorar com precisão e sem áreas cegas os níveis de fluidos líquidos em tanques com uma altura de até 10 metros. Graças ao princípio de medição por radar sem contato, são evitadas a má operação ou falhas do sensor causadas por aderência de fluidos viscosos ou colisões com agitadores.
A frequência de 80 GHz utilizada garante resultados de medição estáveis e precisos também na presença de vapor ou condensado no tanque. O sensor foi projetado para a aplicação em áreas higiênicas, de modo que mesmo os processos CIP e SIP ou o uso de esferas de pulverização não afetam o seu funcionamento.
Mais prático graças ao IO-Link
O pacote completo do LW2720 inclui diversas funções práticas: o sensor é instalado em poucos minutos e pode ser parametrizado e lido à distância via IO-Link.