You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Detecção precisa de distâncias a superfícies metálicas

Detecção precisa de distâncias a superfícies metálicas

Alternativa econômica aos sistemas de medição de alto custo

Em diversas aplicações industriais, é necessário verificar com precisão as distâncias para as superfícies metálicas, seja na detecção de chapas metálicas na indústria automotiva, por exemplo, ou nas distâncias em moinhos na indústria de alimentos. Nesse caso, os novos sensores de distância são uma alternativa econômica e de alto desempenho sobre os sistemas de medição de alto custo.

Detecção precisa de distâncias

Usando um princípio de medição indutivo e, portanto, sem contato, os sensores detectam distâncias na faixa de micrômetros e as transmitem como valores de distância via IO-Link. O tipo de metal não afeta o valor de medição. Somente o formato do alvo influencia a possível faixa de medição e a precisão do sensor. O sensor vem calibrado de fábrica e está pronto para a utilização imediata. Com o uso de IO-Link se obtém uma alta precisão com a ajuda da calibração de 1 ponto ou da calibração ainda mais precisa de 3 pontos, mesmo no caso de alvos com formatos diferentes.

Modelo robusto

Os sensores estão disponíveis no modelo de padrão industrial M8, M12, M18 ou M30 com comprimento total de 60 mm nas versões faceada e não faceada. Além disso, os sensores são resistentes a campos magnéticos e possuem um roscado fixo de aço inoxidável. Deste modo, atingem um alto grau de proteção até IP69K e podem ser usados em ambientes agressivos sem nenhum problema.