- Novos produtos
- Sensores
- Sensores indutivos em miniatura
Sensores indutivos em miniatura

Áreas de aplicação
Os sensores indutivos no modelo IY/IZ são usados em vários
setores industriais onde o espaço é limitado,
por exemplo, em máquinas-ferramenta, automação de montagem
e produção de eletrônicos. Esses sensores detectam as posições finais
de pequenas pinças e dispositivos de fixação, permitem o monitoramento preciso da velocidade
das engrenagens e o monitoramento exato
dos movimentos de rotação.
Maior distância de comutação para processos estáveis
A maior distância de comutação facilita o posicionamento dos sensores.
A detecção de posição é confiável, mesmo com tolerâncias mecânicas,
e são evitados erros de comutação. Isso aumenta
a segurança do processo.
Montagem
O modelo IY é fácil de rosquear graças à sua rosca M5.
O modelo IZ tem um invólucro liso de 4 mm e pode ser fixado com precisão
e eficiência com o suporte correspondente.
Grau de proteção IP67 para condições ambientais desafiadoras
O invólucro robusto foi desenvolvido especialmente para ambientes industriais exigentes
e garante durabilidade e
confiabilidade. Com o grau de proteção IP67, os sensores oferecem
desempenho confiável mesmo sob condições extremas, como poeira, umidade e
vibrações, o que melhora a estabilidade e
a eficiência do processo em vários setores industriais.