- Novos produtos
- Tecnologia de segurança
- Sensores indutivos de segurança para a indústria alimentícia
Sensores indutivos de segurança para a indústria alimentícia

Segurança em um invólucro totalmente metálico
Até o momento, a ifm é o único fornecedor do mercado a oferecer sensores de segurança indutivos em um invólucro robusto totalmente metálico para garantir a máxima segurança, mesmo sob condições extremas. O invólucro totalmente metálico oferece proteção ideal contra umidade permanente. Graças à ampla faixa de temperatura de -25 a 100 °C, os sensores são ideais para o uso na indústria de alimentos e bebidas.
Áreas de aplicação
As áreas de aplicações típicas dos sensores de segurança são em tampas de manutenção ou portas de inspeção em tanques e silos, onde eles garantem que os processos só possam ser iniciados quando as coberturas estiverem fechadas, eliminando assim quaisquer riscos para pessoas e máquinas. O invólucro totalmente metálico mostra suas vantagens nas válvulas ou válvulas múltiplas que estão sujeitas a processos de limpeza frequentes, pois resiste facilmente à umidade ou água permanentes. Esses sensores de segurança também são ideais para monitorar portas de alta velocidade em câmaras frigoríficas.