Sensor de condutividade em polipropileno
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-353762535_water_treatment.jpg?v=1923573720)
Para instalações de filtragem, transporte marítimo e estações de dosagem
O LDL400 é a versão em polipropileno do comprovado sensor indutivo de condutividade LDL200 ifm. As propriedades dos seus materiais o tornam a escolha ideal para aplicações nas quais os sensores metálicos tendem a sofrer corrosão: o contato direto com ar ambiente altamente salino ou outros fluidos agressivos, ácidos ou alcalinos, como agentes de limpeza, não são um problema para o LDL400. Com um diâmetro de oito milímetros, o canal de medição garante a vazão ideal do fluido e minimiza o risco de bloqueios.
Medição contínua e com compensação de temperatura
O sensor detecta continuamente a condutividade de fluidos na faixa de 100 a 2 milhões de µS/cm e a emite como um valor digital ou analógico com compensação de temperatura. Além disso, a concentração percentual de NaCl na água ultrapura pode ser consultada de forma acíclica. Assim é possível utilizar o LDL400 universalmente em quase todas as aplicações de tratamento de água imagináveis. O certificado MR do grupo EU RO MR simplifica a integração do LDL400 em aplicações de automação marítima.