You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Sensor ultrassônico totalmente metálico para ambientes adversos

Sensor ultrassônico totalmente metálico para ambientes adversos

Monitoramento de nível para todas as áreas de aplicação

Seja em tanques ou silos, sejam líquidos, materiais a granel ou objetos individuais: a medição universal de nível e distância por meio de ultrassom funciona de forma confiável e precisa. Entretanto, mesmo que não haja contato direto com o fluido, vapores e fumaças agressivas podem prejudicar gravemente a função e a vida útil de um sensor. Mas isso não ocorre com o novo sensor ultrassônico totalmente metálico da ifm. Desde a membrana até o conector, o sensor está completamente envolto em aço inoxidável resistente (V4A 316). Isto torna o sensor resistente às influências externas e aumenta a sua vida útil. Deste modo, o sensor é ideal para o uso na indústria de alimentos e em outras aplicações higiênicas.

IO-Link incluído

Através do IO-Link é possível transmitir o valor da distância digitalmente ou ajustar o alcance. Graças ao feedback sobre a qualidade do eco é possível otimizar o alinhamento do sensor durante a instalação e monitorar a segurança funcional de maneira contínua.

Produtos