- Novos produtos
- Sensores
- Sensores de vazão higiênicos com IO-Link
Sensores de vazão higiênicos com IO-Link

Não há mais pontos cegos no processo digital
O sensor de vazão magnético-indutivo SM Foodmag leva a medição de vazão de alimentos líquidos e cremosos a um novo nível. Equipado com IO-Link, o sensor é o primeiro do seu tipo a permitir a transmissão de dados digitais do processo, eliminando assim o último ponto cego em um processo de produção transparente e digitalizado. No local, o próprio display e o LED de estado que é bem visível de todas as direções, fornecem informações sobre a condição atual. A variante de sensor sem display pode ser utilizada em situações de montagem nas quais não é necessário visualizar os valores do processo.
Mede tudo o que é importante
O sensor detecta a vazão atual, o volume total e a direção da vazão, bem como a presença do fluido (geralmente denominado de detecção de tubo vazio). Além disso, a condutividade e a temperatura são transmitidas para o controlador e o nível de TI. Isso pode reduzir a necessidade de pontos de medição adicionais na instalação.
Conforto, clareza e segurança
A integração do SM Foodmag se resolve praticamente por si só. Em combinação com nossos resistentes cabos, a conexão M12 padrão garante uma conexão rápida, impermeável e sem erros à infraestrutura de dados. Dimensões de instalação comuns, bem como vedações flexivelmente selecionáveis e adaptadores de processo permitem uma integração simples, mesmo em instalações existentes.