- Novos produtos
- Sensores
- A nova geração de sensores de vazão Vortex
A nova geração de sensores de vazão Vortex

Reprojeto de um princípio comprovado
Novo design, maior robustez e precisão comprovada: a nova geração de sensores de vórtice impressiona em todos os aspectos com seus valores internos e externos, tornando a medição de vazão de água ultrapura, meios à base de água e soluções de glicol mais simples do que nunca.
Graças ao novo design e aos novos materiais, o número de vedações internas pôde foi minimizado: o invólucro e os corpos de interferência são feitos em uma única peça, o que proporciona resistência a altas pressões e temperaturas.
Mais robusto contra hidrólise, pressão e temperatura
O material usado é caracterizado por uma alta resistência à hidrólise, o que tem um efeito positivo na vida útil do dispositivo. Além disso, o material é resistente a ataques microbiológicos, o que reduz o risco de formação de legionellas, especialmente em circuitos de água de refrigeração.
Dimensões de instalação idênticas
Foram adotadas as dimensões de instalação da geração Vortex existente, de modo que a mudança para a nova geração pode ser realizada sem problemas.