- Novos produtos
- Sensores
- Sensores para cilindros de ranhura em T e em C com IO-Link
Sensores para cilindros de ranhura em T e em C com IO-Link

Monitoramento versátil de cilindros
Este sensor IO-Link com duas saídas de hardware parametrizáveis permite uma rápida atualização da máquina. As saídas podem ser parametrizadas de acordo com a sua necessidade. Um valor de processo de alta resolução com uma faixa de detecção de 50 mm oferece um monitoramento contínuo e transmissão digital via IO-Link. Usando a função de parametrização por teach e o adaptador IO-Link/Bluetooth, o sensor pode ser facilmente ajustado fora da máquina quando já estiver instalado.
Funções de diagnóstico integradas
As combinações das funções como o contador de cursos (contador de ciclos de comutação), o monitoramento de tempo entre ambas as posições finais ou a temperatura do dispositivo ajudam no serviço de assistência e permitem uma manutenção de acordo com a necessidade.

Um sensor em vez de dois: Agora basta apenas um sensor para cilindro IO-Link (ranhura superior) em cilindros de curso curto para detectar ambas as posições finais em vez de dois sensores convencionais (ranhura inferior) como era anteriormente.