- Novos produtos
- IO-Link
- AirBoxes com IO-Link
AirBoxes com IO-Link

Áreas de aplicação
Os AirBoxes pneumáticos controlam cilindros ou atuadores usando ar comprimido e podem ser utilizados em diversas aplicações industriais. São aplicados em praticamente todas as áreas nas quais a pneumática é usada para o posicionamento. Os exemplos incluem aplicações de “pick and place”, máquinas-ferramentas,
robótica, manuseio e correias transportadoras. Nos sistemas de enchimento, os AirBoxes controlam os atuadores, por exemplo, durante a dosagem ou o enchimento.
Graças ao seu modelo compacto, os AirBoxes podem ser montados próximos aos atuadores pneumáticos a serem controlados. Os caminhos curtos de conexão minimizam o risco de vazamentos e, portanto, aumentam significativamente a eficiência energética. Além disso, as mangueiras pneumáticas curtas também permitem tempos de comutação curtos.
Os AirBoxes oferecem entradas digitais às quais, por exemplo, os sensores para cilindros podem ser conectados para feedback de posição sem a necessidade de longos cabos separados para o controle da instalação.
Vantagens através do IO-Link
A conexão elétrica é feita com uma fonte de alimentação de 24 V, de modo que não há necessidade de tensão auxiliar adicional e cabos blindados. Isso simplifica consideravelmente o cabeamento. O diagnóstico também é facilitado: os dados operacionais, como horas de operação, processos de comutação e temperatura interna, são registrados no AirBox. Isso permite a manutenção preditiva e oferece a máxima transparência, por exemplo, para fins de serviço remoto. As falhas externas, como curtos-circuitos nas entradas digitais, são detectadas de forma confiável. Em geral, essas vantagens melhoram a eficiência, a confiabilidade e a qualidade do processo de máquinas e instalações.