- Novos produtos
- Monitoramento de condição
- VVB o sensor de vibração de 3 eixos com IO-Link
VVB o sensor de vibração de 3 eixos com IO-Link

Indicadores comprovados monitorados em 3 dimensões
O VVB30x detecta continuamente as vibrações em três eixos de medição e as utiliza para calcular indicadores comprovados para avaliar a condição da máquina. Isso fornece ao usuário informações sobre fadiga (v-RMS), atrito mecânico (a-RMS), impactos (a-Peak) e desgaste do rolamento (Crest). A temperatura da superfície também é transmitida como um indicador adicional de desgaste.
Na versão de monitoramento da condição básico, o sensor também analisa o desbalanceamento da máquina e registra as horas de operação da máquina com base no nível de vibração. A versão de monitoramento de condições com ciência de dados também tem a opção integrada de análise de rolamentos BearingScout™.
Fluxo de dados em direção ao sistema de controle e nível de TI
Todos os dados são transmitidos simultaneamente para o sistema de controle e para o nível de TI via IO-Link, de modo que o usuário tem à disposição todos os indicadores relevantes para o monitoramento de condições baseado em TI, por exemplo, na plataforma IIoT moneo.
Fácil ajuste dos valores-limites conforme a norma ISO 20816-3
A definição dos valores-limites de vibração também é fácil com o VVB30x: com base na norma ISO 20816-3, a categoria da máquina pode ser selecionada e os valores-limites definidos para essa finalidade podem ser transferidos para o sensor por meio de um comando do sistema. Se um valor-limite for excedido, é possível fazer facilmente uma análise detalhada da falha graças à memória circular BLOB integrada. Até 12 segundos de dados brutos podem ser fornecidos automaticamente. Além disso, o sensor é equipado com um histórico de valores característicos internos que oferece uma visualização dos últimos nove dias. O VVB30x torna a análise abrangente de vibração e o monitoramento preciso da máquina mais fáceis do que nunca.