Segurança máxima: Sensor indutivo totalmente metálico para condições extremas
Os sensores indutivos totalmente metálicos foram desenvolvidos para garantir a máxima confiabilidade e robustez em ambientes exigentes.
Como um sensor de segurança, esse sensor oferece proteção e segurança em aplicações críticas.
Graças ao seu tubo de aço inoxidável, o sensor é extremamente resistente e pode suportar até mesmo as condições ambientais mais adversas.
Seja em temperaturas extremas, processos de limpeza intensos ou uso em ambientes industriais adversos, o sensor totalmente metálico e seguro continua sempre confiável.
Vantagens do produto
Segurança inigualável
Graças à sua certificação TÜV, o sensor oferece confiabilidade máxima
em ambientes exigentes.
Invólucro robusto, núcleo seguro
O tubo de aço inoxidável 316L torna o sensor muito robusto e resistente a condições ambientais adversas.
Quente? Frio? Sem problemas!
Graças à sua proteção, o sensor pode ser usado em faixas de temperatura d
-40 a 100°C.
Limpeza sem entrada de umidade
Os agentes de limpeza e a umidade não afetam o sensor, torna-o ideal para o uso em aplicações higiênicas.
Aplicações
Monitoramento de portas de inspeção na indústria de alimentos
Tarefa
O sensor monitora a tampa para garantir que o tanque permaneça fechado durante o processo. O processo não deve ser iniciado se a tampa estiver aberta ou se houver pessoas no tanque.
Desafios
- Processos de limpeza intensos
- Resistência a água, produtos químicos e altas temperaturas
Vantagens
- O invólucro totalmente metálico de aço inoxidável resiste a agentes de limpeza agressivos.
- As saídas de segurança garantem a detecção confiável da posição da tampa do tanque.
Monitoramento de estabilizadores em máquinas móveis
Tarefa
Para garantir uma área de trabalho segura, o sensor verifica se os estabilizadores estão corretamente estendidos.
Desafios
- Confiabilidade em ambientes adversos
- Influências como lubrificantes, óleos, vibrações e variações de temperatura
Vantagens
- O tubo totalmente metálico de aço inoxidável oferece proteção confiável contra diversas influências ambientais, inclusive substâncias agressivas, como sal de estrada.
- Os sinais de saída confiáveis do sensor significam uma avaliação clara das detecções de posição.
Monitoramento de portões e portas em câmaras frigoríficas
Tarefa
Para garantir o tráfego regular de AGVs, as portas da câmara frigorífica devem estar sempre fechadas com segurança. Quando a equipe de manutenção abre a porta, o tráfego de AGVs deve ser interrompido imediatamente para garantir a segurança.
Desafios
- Temperaturas extremas
- Fortes flutuações de temperatura
Vantagens
- O sensor robusto e totalmente metálico resiste a temperaturas extremamente baixas.
- Detecção confiável das portas graças aos sinais de saída seguros