• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Visão geral dos sensores de nível
  2. Novidade: sensor de nível por radar
  3. Sensor de nível por radar

Sensor de nível de radar: Monitorização precisa em ambientes industriais

Monitoramento de níveis sem interferências

O sensor de nível de radar LW2120 mede com precisão os níveis de líquidos e meios viscosos em tanques com uma altura até 10 metros e sem áreas cegas. A frequência de 80 GHz utilizada assegura resultados de medição estáveis e precisos mesmo na presença de vapor ou de condensação no tanque.

Com o prolongador de antena que está disponível como acessório, o sensor também pode ser usado fora de tanques metálicos fechados, como por exemplo em cubas abertas. O sistema de medição por radar também permite a detecção através de paredes não metálicas, de modo que o sensor também pode detectar níveis em tanques de plástico.

Quais as vantagens do sensor de nível por radar?

Ótimo desempenhoA tecnologia de 80 GHz permite uma medição focada e precisa do nível mesmo em aplicações exigentes envolvendo condensação, vento, vapor, luz solar, ou flutuações de temperatura.
Princípio de medição sem contatoO princípio de medição sem contacto evita avarias causadas pela aderência de meios ou danos dos agitadores. Mesmo condições de processo como densidade, viscosidade, temperatura, pressão e pH não têm impacto na medição.
Supressão de componentes graças ao algoritmo inteligente
O algoritmo inteligente permite ocultar componentes, possibilitando assim uma medição de nível fiável, sem interferências e sem complexidade de parametrização.
Economia de custo e tempo graças à configuração simplesA tecnologia de conexão M12 padrão reduz os erros durante a configuração. Apenas um valor é necessário para a definição dos parâmetros, o que torna a configuração rápida e fácil.
Opções de aplicações flexíveis
O prolongador de antena disponível como acessório permite o uso fora de tanques de plástico fechados, bem como em reservatórios abertos.

Aplicações

Use case (aplicação de sucesso) no tratamento de águas

Medição por radar sem contato no tanque

Há mais de 30 anos, a EnviroFALK GmbH desenvolve, fabrica e comercializa instalações para a produção de água pura e ultrapura para uma vasta gama de indústrias em todo o mundo. Para a monitorização do nível sem contacto em tanques, a EnviroFALK utiliza o sensor de nível de radar LW2120.

O sensor pode detectar níveis até 10 metros de altura sem áreas cegas e com uma precisão milimétrica. A frequência de 80 GHz que é utilizada assegura resultados de medição estáveis e precisos mesmo em espaços confinados. Com o prolongador da antena, disponível como acessório, o sensor também pode ser utilizado no exterior de tanques metálicos fechados, por exemplo, em cubas abertas ou tanques de plástico.

Com a tecnologia de conexão M12 padrão, o sensor é instalado sem erros em poucos minutos e pode ser parametrizado e lido à distância via IO-Link. Um algoritmo inteligente no dispositivo torna a parametrização via IO-Link extremamente fácil: Só é preciso ajustar a altura de referência uma vez e o sensor fornece imediatamente o nível de enchimento com precisão milimétrica via IO-Link.

Para certas aplicações, usamos o sensor de radar em vez da medição do nível hidrostático. Por exemplo, os clientes finais solicitam esta medição no campo ultra-puro, onde cada conexão de parafuso e cada ponto de medição representa uma fonte potencial de contaminação. Em tais aplicações, a medição do nível usando um sensor de radar é vantajosa, uma vez que o sensor é instalado fora da tampa do tanque e não entra em contacto com o meio.

Maximilian Meurer Técnico de Medição e Controle na EnviroFALK GmbH

Conexão do sistema

Valor acrescentado graças ao IO-Link

  • Manutenção remotaManutenção remota e definição de parâmetros através de sistemas de fieldbus estabelecidos e IO-Link
    - Não são necessárias super-estruturas
    - Redução de custos e aumento da segurança
  • Plug and Work
    O sensor por radar pode ser configurado rápida e facilmente através do IO-Link. Apenas um parâmetro é necessário.
  • Transmissão de dados sem perdas
    O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, uma vez que as perdas de conversão são excluídas através da comunicação digital e as influências externas, tais como campos magnéticos, não têm qualquer efeito na transmissão de dados.

Perguntas frequentes (FAQ)

Como funciona a tecnologia de medição de nível por radar?

Visão geral da tecnologia

O sensor de nível por radar funciona de acordo com o método FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). São emitidos pulsos eletromagnéticos contínuos dentro da faixa de 77 a 81 GHz, refletidos pela superfície e detectados pelo receptor no sensor. Como o transmissor muda constantemente a frequência do sinal transmitido, há uma diferença de frequência entre o sinal transmitido e o refletido que pode ser usada para calcular a distância até a superfície do fluido. A tecnologia é ideal para detectar níveis de enchimento de forma rápida, confiável e com alta precisão.

Sensor por radar certificado para a aplicação em áreas higiênicas

Você está procurando um sensor de nível por radar para aplicar em ambientes higiênicos? Então o LW2720 é a escolha certa.

Em tanques higiênicos com uma altura de até 10 metros, a precisão de medição de nível do LW2720 não tem interferência, nem mesmo por agitadores, esferas pulverizadoras ou alteração das características do fluido.