You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de vibração
  2. Sensor de vibração de 3 eixos com IO-Link

Sensor de vibração IO-Link de 3 eixos para um monitoramento de condições inteligente

O novo sensor de monitoramento de condições VVB3 permite que você tenha sempre uma visão geral clara do estado de saúde de suas máquinas. O VVB3 registra permanentemente as vibrações em três eixos e também mede a temperatura da superfície de componentes não rotativos. A partir destes valores, o sensor inteligente determina os vários sinais vitais da máquina.

Graças à sua faixa de alta frequência de 5.600 Hz, o sensor detecta a tempo e de forma confiável anomalias, desgaste, danos ao rolamento, lubrificação insuficiente e cavitação. Isso permite reagir antes da instalação sofrer danos graves provocando altos custos decorrentes. Com o VVB3, você investe em um monitoramento preventivo contínuo para garantir que não haja problemas. Você está pronto para manter sua instalação com o mais alto nível de rendimento?

Detalhes do sensor de vibração VVB3

Os principais benefícios do VVB3

Graças à tecnologia MEMS de 3 eixos, ele pode ser usado de forma flexível e permite resultados de medição precisos nas direções axial, vertical e horizontal com apenas uma única posição de medição.

Invólucro de aço inoxidável ultrarresistente para as condições operacionais mais adversas. A função de autoteste interno e o conector M12 permitem que um cabo danificado seja substituído a qualquer momento. O sensor é absolutamente livre de manutenção e durável. Graças ao LED, o status do dispositivo está sempre à vista.

Análise integrada de desbalanceamento e rolamentos – fácil e opcional de usar por meio da interface IO-Link. Medição contínua de vários indicadores de condição para detectar fadiga, atrito, choques e temperatura da superfície.

De acordo com a norma ISO 20816-3, os limites podem ser convenientemente ajustados por meio de um comando do sistema, seja pelo sistema de controle ou por um sistema de TI, com base no tipo de máquina e na potência nominal.

Aplicações

O sensor de monitoramento de condições VVB é uma solução abrangente de monitoramento integrada em um único sensor.
As aplicações-alvo são todas as máquinas rotativas com operação contínua ou parcialmente contínua da máquina (velocidade e potência) e um eixo de acionamento.
As aplicações típicas incluem motores elétricos, ventiladores, bombas, motorredutores, correias transportadoras, mancais pedestal, engrenagens de redução, acionamentos por correia, equipamentos de ventilação, bombas de vácuo, separadores (sem engrenagens) ou outras máquinas de eixo único, como máquinas de serrar madeira.

Motor elétrico

O gráfico mostra os possíveis pontos de medição do sensor de vibração de 3 eixos

Bomba centrífuga

O gráfico mostra os possíveis pontos de medição do sensor de vibração de 3 eixos

Ventilador

O gráfico mostra os possíveis pontos de medição do sensor de vibração de 3 eixos

Caixa redutora

O gráfico mostra os possíveis pontos de medição do sensor de vibração de 3 eixos

Bomba de vácuo

O gráfico mostra os possíveis pontos de medição do sensor de vibração de 3 eixos

Montagem do VVB3

O sensor de vibração pode ser montado de forma muito flexível graças aos seus três eixos de medição, e o uso de acessórios de montagem proporciona flexibilidade adicional. No entanto, deve-se observar que o uso de acessórios de montagem pode influenciar a medição.

Onde? Idealmente, um sensor deve ser colocado o mais próximo possível de cada posição do rolamento.

Como? Os sensores devem ser parafusados em um material sólido de invólucro ou montados usando os acessórios de montagem adequados da ifm:

Montagem direta por meio de furo roscado

E30562

Montagem temporária com ímã

E30491

Montagem com adaptador adesivo

E30475

Montagem com parafuso de ancoragem do motor

E30540
E30535

Integração flexível em um ecossistema existente

Perguntas mais frequentes (FAQ) sobre o VVB3

Produtos

Comparação de produtos
Monitoramento de condições básico
VVB de 3 eixos
Monitoramento de condições DataScience
VVB de 3 eixos
Sensor de monitoramento de condições
VVB 1 eixo
Faixa de medição 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Eixos de medição x, y, z (configurável) x, y, z (não configurável) z
Indicadores de desgaste
(cíclicos)
5 indicadores:
Fadiga (v-RMS), impactos (a-Peak),
fricção (a-RMS), crista,
temperatura da superfície
13 indicadores:
Fadiga (v-RMS), impactos (a-Peak),
fricção (a-RMS),
temperatura da superfície
5 indicadores:
Fadiga (v-RMS), impactos (a-Peak),
fricção (a-RMS), crista,
temperatura da superfície
Valores de análise
(aciclicamente)
Desbalanceamento Desbalanceamento
desmodulação de rolamentos (BearingScout™)
Interface IO-Link 1.1.3 (COM3)
modo SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
modo SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
modo SIO
Montagem Parafuso de montagem M5 Parafuso de montagem M5 Parafuso sem cabeça M8
Parafuso sem cabeça ¼'' 28
Dados brutos (BLOB) Sinal de tempo de aceleração 4 s (síncrono)
ou até 12 s (um eixo)
Sinal de tempo de aceleração 4 s (síncrono)
ou até 12 s (um eixo)
Sinal de tempo de aceleração 4 s
Funções adicionais
  • contador de horas de operação da máquina
  • 9 dias histórico de valores característicos
  • Configuração do limite (ISO 20816-3)
  • LED de estado
  • contador de horas de operação da máquina
  • 9 dias histórico de valores característicos
  • Configuração do limite (ISO 20816-3)
  • LED de estado
  • Configuração de saída de comutação definida pelo usuário
  • contador de horas de operação da máquina
  • ISO 20816-3 seleção por meio de números de artigos