- Sensores de vibração
- Sensores e transmissores de vibração
Sensores e transmissores de vibração
A norma DIN ISO 10816-3 ou ISO 20816-3 é um padrão do setor reconhecido mundialmente que descreve a medição e a avaliação de vibrações mecânicas de máquinas medidas em componentes não rotativos. A avaliação e a análise se baseiam na vibração total (v-RMS) e nos valores-limite definidos para diferentes tipos de máquinas.
Os sensores de vibração do tipo VKV (analógico) ou VVB (IO-Link), os transmissores de vibrações do tipo VTV (analógico) e os transmissores de vibrações sem fio do tipo VWV (sem fio) têm as seguintes características:
- Os transmissores de vibrações e os sensores podem ser facilmente adaptados e monitoram o status geral da integridade da máquina ao longo do tempo.
- Um nível de vibração crescente pode ser detectado por meio de comunicação padronizada e uma deterioração da condição pode ser detectada de forma confiável e os danos consequentes podem ser evitados usando limites de advertência e alarme.
Produtos
Monitor de vibração VKV
O sensor de vibração VKV monitora online o estado total de vibração de máquinas e unidades conforme a ISO 10816. O sensor mede a velocidade de vibração efetiva em uma superfície de componente não giratória e aciona um alarme quando a rotação estiver muito elevada.
- O ponto de comutação e o retardo de comutação podem ser definidos diretamente no sensor por meio de anéis de ajuste mecânico
- 1x saída analógica, 1x saída de comutação
Transmissor de vibrações VTV
O transmissor de vibrações VTV transmite continuamente a velocidade de vibração efetiva (v-RMS) usando um sinal analógico de 4 … 20 mA. Assim, o sensor é fácil de integrar e permite o monitoramento confiável da vibração por meio do monitoramento diretamente no sistema de controle ou no inversor de frequência.
- Variantes para até 125 °C com grau de proteção IP69K
- Variante para a área à prova de explosão (EX 3D/3G)
- 1x: saída analógica
Sensor de vibração VNB com display
O sensor de vibração VNB transmite continuamente a velocidade de vibração efetiva (v-RMS) usando um sinal analógico de 4 … 20 mA. Isso significa que o sensor pode ser facilmente integrado aos sistemas de controle existentes. Se não houver infraestrutura disponível, a visualização e o alarme podem ser implementados diretamente no dispositivo por meio de um display RGB.
- Memória de histórico integrada com relógio em tempo real
- 1x entrada analógica para monitorar outro valor de medição
- 2x saída de comutação / 1x saída analógica (configurável)
Transmissor de vibrações sem fio VWV
O transmissor de vibrações sem fio VWV transmite intermitentemente o valor efetivo da velocidade de vibração (v-RMS) e a temperatura para o gateway apropriado por meio de um protocolo mesh proprietário. O comissionamento de vários sensores é o mais simples possível. O gateway pode ser integrado ao ambiente de TI por meio de MQTT ou HTTP Rest. Além da comunicação EtherNet TCP/IP e Wi-Fi, ele também suporta opções para comunicação independente de rede com base no padrão de comunicação móvel NB-IoT, LTE CAT m1 ou 2G GSM.
- Comunicação por rádio
- Alimentação da bateria
Observação: Observe as restrições regulatórias devido às autorizações de rádio específicas do país na ficha de especificações dos dispositivos.
Sensor de vibração VVB IO-Link (uniaxial)
O sensor de vibração VVB permite uma avaliação confiável da vibração de acordo com a norma ISO 10816. O v-RMS não é apenas emitido por meio da interface IO-Link, mas também pode ser convenientemente parametrizado por meio da interface usando um software adequado. Mas isso não é tudo! Graças a uma faixa de frequência de até 10 kHz e a vários outros indicadores de condição (a-Peak de choque, a-RMS de fricção, crista e temperatura), o VVB oferece tudo o que você precisa para o monitoramento de condições. Mesmo os dados brutos para análises aprofundadas da causa raiz não são problema para o VVB!
Sensor de vibração VVB3 IO-Link (triaxial)
A segunda geração do sensor de vibração VVB IO-Link cumpre todos os princípios básicos da primeira geração, mas estabelece novos padrões no campo do monitoramento de condições inteligente. Um componente-chave é uma tecnologia MEMS digital de 3 eixos com uma faixa de frequência de até 5.600 Hz. Isso permite que os indicadores de status conhecidos sejam medidos e monitorados nos eixos x, y e z.
- Histórico do valor de característica integrado em 9 dias
- Mecanismo de dados brutos sincronizados para todos os eixos de medição
- Função de análise de rolamentos BearingScout™ e análise de desbalanceamento.
Visão geral dos adaptadores de montagem
Nº do produto | Tipo | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptador magnético M8 |
|||||||
Adaptador magnético M5 |
|||||||
Adaptador magnético UNF ¼" 28 |
|||||||
Adaptador adesivo M8 90° |
|||||||
Adaptador adesivo UNF ¼" 28 |
|||||||
Adaptador adesivo M8 |
|||||||
Adaptador adesivo UNF ¼" 28 |
|||||||
Adaptador adesivo M5 |
|||||||
Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 12,5 |
|||||||
Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 8,5 |
|||||||
Adaptador de montagem M8 – Ø 12,5 |
|||||||
Adaptador de montagem M8 – Ø 12,5 |
|||||||
Adaptador de parafuso M5 - M10 |
|||||||
Adaptador de parafuso M5 - M12 |
|||||||
Adaptador de parafuso M5 - M16 |
|||||||
Adaptador de parafuso M5 - M20 |
|||||||
Adaptador de parafuso M8 - M12 |
|||||||
Adaptador de parafuso M8 - M16 |
|||||||
Adaptador de parafuso M8 - M20 |