• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Oro de Cacao – As vantagens do IO-Link na produção de chocolate de alta qualidade

Indústria 4.0
Plataforma IIoT moneo
Comunicação industrial
IO-Link
Reportagem em vídeo

Uma das vantagens do IO-Link é a capacidade de conectar o software de parametrização moneo|configure a cada mestre IO-Link e aos respectivos sensores por meio de um servidor central. Isso permite a verificação de informações adicionais do sensor ou a alteração das configurações de forma centralizada. A Oro de Cacao usa a vantagem dessa calibração automática de temperatura para reduzir em certa quantidade os trabalhos de inspeção.

Nosso cliente

Há 3 anos, quando a nova fábrica foi construída, a Oro de Cacao confiou à ifm a seleção e a avaliação da tecnologia de sensores devido às vantagens do IO-Link. Os sensores de pressão, de condutividade e os sensores de temperatura autocalibráveis são monitorados por meio da tecnologia IO-Link.

Nosso cliente

Há 3 anos, quando a nova fábrica foi construída, a Oro de Cacao confiou à ifm a seleção e a avaliação da tecnologia de sensores devido às vantagens do IO-Link. Os sensores de pressão, de condutividade e os sensores de temperatura autocalibráveis são monitorados por meio da tecnologia IO-Link.

Você está preparado para a revolução industrial?

Sim, você está. Com o moneo. Experimente a facilidade da otimização dos processos suportados pela TI com a nova plataforma de software multifuncional. Menores períodos de manutenção, máxima disponibilidade do sistema, máxima eficiência. Moneo oferece tudo isso e muito mais. Para cada setor, para cada indústria. Completamente sem desvios e barreiras técnicas. De maneira muito simples e sem complicações.

Sistemas IO-Link ifm

Comunicação de ponto a ponto com os sistemas IO-Link ifm

IO-Link foi desenvolvido por fabricantes líderes dos setores de sensores, atuadores e tecnologia de controle. Em trabalho conjunto eles criaram uma interface para a automação padronizada e independente do barramento de campo, que oferece ao usuário uma conexão ponto a ponto sem endereçamento complexo. Comutadores binários, que no passado eram normalmente limitados à sinais de comutação simples ou analógicos, se desenvolveram em sensores inteligentes.

As mais novas histórias de sucesso

Os relatórios de aplicação inspiradores, estudos de caso e relatórios em vídeo de todas as indústrias mostram como nossos clientes economizam custos com sucesso com as soluções ifm. Ao mesmo tempo, a eficiência e a funcionalidade das máquinas podem ser aumentadas com frequência.