Monitoramento de uma corrente de rolos em uma instalação de demonstração
Na ifm, não há aplicação adequada para o uso de um sensor de corrente. Para mostrar o escopo de funções do sensor de corrente em interação com o moneo RTM, uma instalação de demonstração apropriada com acionamento de corrente foi criada e conectada ao sistema em tempo real do moneo.
Objetivo do projeto
Monitoramento contínuo do estado de uma corrente de rolos
A instalação de demonstração deve indicar quais métricas são decisivas para o monitoramento da corrente. Os dados do processo devem ser visualizados e os limites monitorados de acordo. O desgaste crescente ao longo do tempo deve ser representado nas análises.
A implantação
O sensor de corrente (CCM-S-10B IWIS) foi montado na corrente de rolos de acordo com as especificações do fabricante e, em seguida, conectado eletricamente ao mestre IO-Link. Na ifm, o moneo RTM já está centralmente instalado em um servidor, e os mestres IO-Link estão conectados ao servidor por meio de um VLAN encapsulado.
Após a instalação do IODD do sensor de corrente, o sensor pôde ser ativado dentro do moneo.
Além dos valores do processo, o sensor de corrente também fornece valores de parâmetros que são relevantes para o monitoramento. Através do moneo configure, esses valores de parâmetro podem ser lidos manualmente. Para a leitura automatizada dos valores de parâmetros, é utilizada a interface de dados inteligente e universal LR Agent. O LR Agent lê ciclicamente os dados de parâmetros do sensor via protocolo http, transforma os dados e os transmite para o moneo RTM.
O benefício
Vantagens do uso do sensor de corrente e o moneo RTM:
- Visualização das principais variáveis do processo (alongamento, aceleração, temperatura)
- Cálculo do comprimento real da corrente através de "valores calculados"
- Possibilidade de análise para detecção de tendências
- Monitoramento de limites com níveis de advertência e alarme
- Monitoramento permanente do estado da correia
- Organização e manutenção
- Evita longos tempos de inatividade de instalações e máquinas
- Prevenção de perdas financeiras devido a paradas de produção
- Extensão do tempo total de operação por meio de manutenção otimizada
- Otimização de aplicações movidas por correntes de rolos
Estrutura do sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Sensor de corrente
- Mestre IO-Link
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Tela
Obtenha uma visualização geral na tela do moneo. Os valores do processo do sensor de corrente podem ser visualizados por meio da tela. O estado atual da corrente pode ser reconhecido de relance na tela.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Comparação de alongamento total e elo de corrente mais longo
- Posição do elo de corrente com o alongamento máximo
- Tempo da corrente de rolos
- Comprimento total da corrente
- Número de elos de corrente passados desde o início
- Velocidade atual de percurso da corrente de rolos
- Aceleração média Temperatura atual da corrente de rolos
Análise
A análise permite acessar os dados históricos gravados. No exemplo, o alongamento total da corrente é comparado com o alongamento máximo de um único elo de corrente.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Verde = alongamento total da corrente em %
- Azul = alongamento máximo de um único elo de corrente em %
Ajustes e regras: Administração dos valores limites
Valores limites estáticos
Os limites estáticos permitem definir advertências e alarmes automáticos para valores de processo excedidos ou não alcançados. Para isso, limites são definidos para os valores correspondentes.
O tempo de reação a uma advertência ou alarme é configurado através do atraso de resposta (response delay).
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Ticket de regras de processamento
Através desta função é possível definir facilmente o que deve ocorrer após a emissão de uma advertência ou alarme, por exemplo:
- Notificação por e-mail
- Integração ao SAP
Valores calculados: valores calculados
Com os valores calculados, é possível determinar valores adicionais do processo.
Comprimento total da corrente de rolos em mm
O comprimento teórico de uma corrente de rolos é determinado a partir do número de elos de corrente e do espaçamento de um elo. Multiplicando pelo alongamento + 100%, calcula-se o comprimento total real da corrente de rolos em milímetros.
COMPRIMENTO TOTAL = PASSO ∗ ELO ∗ (COMPRIMENTO DA CORRENTE + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Alongamento da corrente de rolos em mm
O comprimento teórico de uma corrente de rolos é determinado a partir do número de elos de corrente e do espaçamento de um elo. Multiplicando pelo comprimento total, calcula-se o alongamento puro da corrente de rolos em milímetros.
ALONGAMENTO = PASSO ∗ ELO ∗ COMPRIMENTO DA CORRENTE
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)