- Sensor 3D inteligente O3M
- Sistema de câmera O2M
Sistema de câmera O2M
- Invólucro inteiriço fechado com IP 67 / IP 69K
- Alta resistência a impactos e vibrações
- Aquecimento de lentes monitorado pela temperatura
- Ajuste automático de luminosidade
- Homologação do tipo E4
Câmeras universais para serviço pesado
O controle das áreas de trabalho e o monitoramento da região traseira ganham cada vez mais importância no setor de máquinas móveis. Isto exige uma aplicação nas condições mais difíceis que o sistema de câmera O2M com saída de vídeo analógica (PAL) é capaz de atender, graças ao seu invólucro resistente à pressão e uma sensibilidade luminosa de < 0,05 lux.
O novo sistema de câmera O2M pode ser conectado, entre outros, diretamente aos dispositivos de diálogo PDM360 com capacidade gráfica com display a cores e interface analógica. Com isso o dispositivo de diálogo, além da exibição de informações das máquinas, pode ser usado simultaneamente para apresentar imagens de até duas câmeras. Então um monitor separado não é necessário.
Além disso, o monitor E2M23 ou E2M232 também pode ser conectado via “Plug-and-Play”.
Distância de operação e tamanho do campo de visão
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-winkel-118.png?v=2019342411)
Ângulo de abertura 118° (O2M202 e O2M203)
Produtos e exemplos de cabeamento
Ir para os produtos | |
---|---|
• Câmeras 2D com saída de vídeo analógica, adequadas para o uso móvel |
|
• Monitores para câmeras analógicas |
|
• Cabo de conexão para câmeras móveis |
|
![]() |
• Divisor de vídeo para máquinas móveis |
![]() |
• Comutador de vídeo com 3 portas para O2M |
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-verdrahtung.png?v=2017606192)
Exemplo de conexão com divisor de vídeo