• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. ecomatmobile
  2. Controladores
  3. Controlador ecomatBasic

A nova geração de controladores compactos e robustos

Os mais recentes membros da família ecomat são os dois pequenos controladores potentes CR403S e CR413S. Com seu design compacto em um invólucro com grau de proteção IP20 e 24 ou 32 entradas e saídas, esses controladores são ideais para máquinas móveis com um nível limitado de complexidade. Pequenos, mas potentes: mesmo que o número de entradas e saídas seja limitado, os controladores ecomatBasic estão à altura dos grandes controladores ecomat em termos de desempenho e memória.

O frio congelante e o calor insuportável não são problemas para os controladores ecomatBasic. Esses pequenos controladores podem suportar facilmente temperaturas de -40 a +85 graus Celsius. Como todos os controladores robustos da ifm, os controladores ecomatBasic estão equipados de forma ideal para o uso em ambientes adversos. Os compactos controladores com grau de proteção IP20 também possuem aprovação do tipo E1, portanto, nada impede seu uso no trânsito.

Controlador ecomatBasic em detalhes

Vantagens do produto

Controlador de segurança

Dois CLPs independentes: um CLP padrão para funções não seguras e um CLP de segurança para funções de segurança até SIL 2 / PL d (em combinação com o CP100S)

Rápida integração

CODESYS 3.5 com as bibliotecas (de segurança) mais potentes e fáceis

Versátil

Entradas e saídas configuráveis para ser exatamente o controlador que a sua máquina precisa

Comunicativo

Interface Ethernet e CAN com vários protocolos

Visão geral do sistema

A visão geral do sistema mostra o controlador, o display, o módulo IO e outros componentes para máquinas móveis

O multitalento robusto como para peça central das máquinas móveis

Com sua grande memória RAM e suas 24 ou 32 entradas e saídas, o ecomatBasic é a peça central do sistema. Todas as entradas e saídas podem ser configuradas livremente e, portanto, oferecem a máxima flexibilidade. Duas interfaces CAN permitem a comunicação rápida com outros componentes do sistema. O CR413S também está equipado com uma interface Ethernet na forma de uma prática conexão M12, que pode ser usada para download, manutenção ou transmissão de dados por exemplo.
Mesmo com total flexibilidade, a programação pode ser simples e fácil. Os dois controladores ecomatBasic podem ser programados de forma rápida e fácil via CODESYS 3.5 e também estão preparados para a nova ferramenta de serviço ecolog. Além disso, bibliotecas de segurança e componentes funcionais potentes e simples estão à disposição dos usuários reduzindo significativamente a complexidade de programação e documentação.

Funcionalidade de segurança certificada? Claro que sim!

Com o download do pacote de software com certificação TÜV (disponível a partir do final de 2024), que inclui várias bibliotecas de segurança, os controladores ecomatBasic podem ser usados como um controlador de segurança completo e certificado. Enquanto o ecomatBasic CR403S conta com 12 entradas de segurança, seu irmão maior, o CR413S, possui 16 entradas de segurança e 4 saídas de segurança. É difícil de acreditar, mas com esse pacote de software, os dois controladores atendem a todos os requisitos de SIL 2, PL d, AgPL d e ASIL C. Além disso, são compatíveis com CANopen Safety, J1939 Safety e CIP Safety.

Funcionalidade com flexibilidade

  • CODESYS 3.5
    • Bibliotecas potente e simples
    • Economia de tempo graças a projetos de modelos prontos
  • Pronto para segurança
    • Com o pacote de software (CP100S), o controlador se torna um controlador de segurança completo
    • Bibliotecas abrangentes e certificadas à disposição
  • O controlador que sempre se adapta
    Com 32 entradas e saídas multifuncionais e configuráveis, o controlador sempre se adapta à sua aplicação
  • Comunicativo
    • CAN, CANopen, J1939
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variáveis de rede via Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos