- Application Solutions
- Grupos hidráulicos
Monitoramento de grupos hidráulicos e manutenção baseada na condição
Diagnóstico contínuo:
Monitoramento do nível do tanque, proteção contra funcionamento em seco.
Detecção antecipada:
Identificação de falhas de fluxo e monitoramento do nível.
Eficiência máxima:
O diagnóstico contínuo e o monitoramento dos valores do processo aumentam a disponibilidade.
Soluções de aplicação ifm: aplicações em setores hidráulicos
Monitorar grupos hidráulicos:
- Medição do nível no tanque
- Temperatura do grupo hidráulico no tanque
- Detecção da velocidade de fluxo no grupo hidráulico
- Detecção de pressão no sistema hidráulico
- Proteção contra transbordamento: pressão em sistemas hidráulicos
- Proteção contra funcionamento em seco: detecção dos níveis limites no tanque
- Detecção da quantidade de fluxo do óleo hidráulico
Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças.
Evitar paradas imprevistas
Monitoramento básico; diagnóstico de vibração em rolamentos. Detectar antecipadamente falhas no motor, funcionamento em seco ou cavitação.
Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Manutenção baseada na necessidade.
Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede.
Do sensor ao ERP
É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.