• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Application Solutions
  2. Refrigeração

A proteção completa para o sistema de refrigeração de suas máquinas

Para processos sem falhas: Monitorar a alimentação de água de refrigeração e fazer uma manutenção baseada no estado.

Diagnóstico contínuo:
monitoramento de transferência térmica do fluxo e das horas de operação reais.

Detecção antecipada:
detecção de sujidade e vazamento ou de destruição da tampa soldada.

Eficiência máxima:
diagnóstico permanente de sujidade, ex. em filtros ou na pinça de soldagem.

Integração simples:
ifm oferece soluções adequadaspara os mais diferentes sistemas de refrigeração.

É tão fácil assim:

  1. Configure a sua aplicação.
  2. Envie já o seu pedido ou peça a solução configurada pela nossa loja virtual.
  3. Beneficie-se do monitoramento de condição de suas máquinas, detecte alterações a tempo e otimize o seu processo de produção e manutenção.

Perguntas sobre a colocação em funcionamento e a montagem? Entre em contato conosco!
Os colegas do Service Center ifm estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:15 horas através da linha telefônica gratuita.

Visão geral dos componentes e colocação em funcionamento passo a passo

Integração de outros sistemas de monitoramento de fluido

Kit de aplicação ifm - áreas de aplicação
Monitoramento de sistemas de refrigeração por exemplo em:

  • máquinas de moldagem por injeção
  • máquinas-ferramentas com sistema de refrigeração no fuso
  • pinças de soldagem robôs
  • trocadores de calor
  • qualquer máquina com refrigeração e aquecimento

Kit de aplicação ifm: refrigeração

  1. Sensor de vazão
  2. Sensor de temperatura
  3. Fonte de alimentação 24 V
  4. IO-Link master
  5. Cabo de conexão com conector fêmea

Opcional
LR SMARTOBSERVER visualização e alarme

Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças.

Evitar paradas imprevistas
Detecção antecipada de cavitação, cavitação de acordo com a sujidade, danos do motor, falha no alinhamento do eixo, vibração de desbalanceamento ou funcionamento em seco.

Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Manutenção baseada na necessidade.

Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede. Escalonável: É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.