- Application Solutions
- Compressores
A proteção completa para os seus compressores
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/ifm-kompressoren-stage-image.jpg?v=-1539848508)
Para processos sem falhas:
Monitoramento de compressores e manutenção baseada no estado.
Diagnóstico contínuo:
São registrados os danos no motor e as horas de operação reais.
Detecção antecipada:
Monitoramento de desbalanceamento, de desgaste e de vibração total.
Eficiência máxima:
Diagnóstico permanente de problemas de enrolamento ou de sujeira em motores elétricos através da medição de temperatura.
Integração simples:
ifm oferece diversas soluções adequadas para diferentes tipos de compressores.
Kit de aplicação ifm - Áreas de aplicação
Compressores parafuso, por exemplo:no abastecimento de ar comprimido em máquinas-ferramentas
- nas estações do compressor
- na indústria alimentícia
- no transporte de granulado em máquinas de moldagem por injeção
- no monitoramento do ar de vedação em máquinas-ferramentas
- na linha de montagem da indústria automobilística
- na montagem de componentes eletrônicos
- na compensação de peso em prensas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/kompressor/ifm-kompressoren-infografik.jpg?v=-452012908)
Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção.
Se torna possível programar a reposição de peças.
Evitar paradas imprevistas
Detecção antecipada de vibração de desbalanceamento, de falha no alinhamento do eixo ou de desgaste do rotor no compressor.
Otimizar processos
Aquisição de dados e análise.
Manutenção baseada na necessidade.
Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede. Escalonável: É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.