You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to:United States
  1. Application Solutions
  2. Ventiladores

A proteção completa para os seus ventiladores.

Para processos sem falhas: Monitoramento de ventiladores e manutenção baseada no estado.

Diagnóstico contínuo:
São registradas as horas de operação reais.

Detecção antecipada:
Monitoramento de desbalanceamento, de desgaste e de vibração total.

Eficiência máxima:
Diagnóstico permanente de sujidade, ex. nas pás do rotor.

Integração simples:
ifm oferece soluções adequadas para os mais diferentes tipos de ventiladores.

É tão fácil assim:

  1. Configure a sua aplicação.
  2. Envie já o seu pedido ou peça a solução configurada pela nossa loja virtual.
  3. Faça o download do seu conjunto de parâmetros.
  4. Implemente o monitoramento de ventiladores de maneira fácil e rápida com a ajuda do ifm application package
  5. Beneficie-se do monitoramento de condição de seus ventiladores, detecte alterações a tempo e otimize o seu processo de produção e manutenção.

Perguntas sobre a colocação em funcionamento e a montagem? Entre em contato conosco!
Os colegas do Service Center ifm estão disponíveis de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:15 horas através da linha telefônica gratuita

Kit de aplicação ifm - Áreas de aplicação
Ventiladores radiais com acionamento direto ou por correia, assim como ventiladores axiais, por exemplo em:

  • sistemas de extração de poeira
  • entrada e saída de ar em sistemas de pintura
  • ventiladores de armazéns
  • ventiladores em ar condicionados
  • ventiladores externos de motores
  • ventiladores de minas
  • sistema de aspiração em fundições
  • aspiração de névoa de óleo em máquinas-ferramentas
  • entrada de ar para usinas térmicas / sistemas de incineração

Kit de aplicação ifm Ventiladores

  1. sensor de vibração montagem de rosca /sensor de vibração montagem adesiva com cabo
  2. sensor indutivo para detecção de velocidade
  3. sensores de temperatura/ conversor de sinais de medição para sensores de temperatura
  4. fonte de alimentação 24 V
  5. eletrônica de diagnóstico
  6. cabo de conexão com conector fêmea/software de parametrização para eletrônica de diagnóstico

Opcional
LR SMARTOBSERVER visualização e alarme

Redução de custos
Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção.
Se torna possível programar a reposição de peças.

Evitar paradas imprevistas
Detecção antecipada de danos nas pás do rotor, vibração de desbalanceamento da roda e do rotor, falha no alinhamento do eixo, danos nos rolamentos, desbalanceamento e desgaste.

Otimizar processos
Aquisição de dados e análise. Limpeza das pás do ventilador de acordo com a necessidade.

Implementar independentemente da TI própria da empresa
Kit de aplicação do sensor desde a avaliação até as ferramentas de análise compatíveis com a rede. Escalonável: É possível ampliar para outras aplicações e / ou estabelecer uma comunicação com sistemas ERP.